SAC-4P-10,0-PVC/M12FSL - Силовой кабель
1425096

Силовой кабель, 4-контактный, ПВХ, темно-серый RAL 7021, свободный конец, к Гнездо прямое M12, кодирование: L, длина кабеля: 10 м, для постоянного тока до 16 A / 63 В

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Просто и безопасно: вставные компоненты, на 100 % прошедшие электрические испытания
Защита от неправильного подключения посредством специальной кодировки L