Силовой кабель - PLD E 608-CA-MS/0,6/FS/UL 2702307

Силовой кабель, 3-полюсн., ПВХ, серый RAL 7001, Штекеры прямое, механические ключи: черный, к Гнездо прямое, механические ключи: черный, длина кабеля: 0,6 м, с допуском UL

Подробная информация о продукте


Кабель предназначен для последовательного подключения нескольких светильников электрошкафа PLD 600-го класса.



Степень защиты IP20
Степень защиты IP40 (вставлен)
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -5 °C ... 40 °C

Environmental Product Compliance
China RoHS Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
China RoHS Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Материал резьбового соединения отсутствует

Заголовок 2
Конструкция Прямая гнездовая часть разъема
Заголовок 1
Конструкция Штекер прямой

Номинальное напряжение UN 250 В AC
Номинальный ток IN 16 A

Полюсов 3
Применение Светильники для электрошкафа
Механические ключи черный

Длина кабеля 0,6 м
Экранирован. нет
Экранирован. нет
Механические свойства
Минимальный радиус изгиба, при жесткой прокладке 40 мм
Минимальный радиус изгиба, при жесткой прокладке 40 мм
Конструкция кабеля
Тип кабеля H05VV-F3G
Тип кабеля (краткое обозначение) ПВХ
Наружный диаметр кабеля 7,80 мм
Внешняя оболочка, материал ПВХ
Внешняя оболочка, цвет серый RAL 7001
Материал проводника медный гибкий провод
AWG, сигнальная линия 16
Материал, изоляция проводника ПВХ TI2
Диаметр проводника вкл. изоляцию 2,7 мм
Тип кабеля H05VV-F3G
Тип кабеля (краткое обозначение) ПВХ
Наружный диаметр кабеля 7,80 мм
Внешняя оболочка, материал ПВХ
Внешняя оболочка, цвет серый RAL 7001
Материал проводника медный гибкий провод
AWG, сигнальная линия 16
Материал, изоляция проводника ПВХ TI2
Диаметр проводника вкл. изоляцию 2,7 мм

Момент затяжки контрольного гнезда


Ключ заказа 2702307
Упаковочная единица 1 шт
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа 1 шт
Указание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 500 (C-6-2019)
GTIN 4055626113326
Вес/шт. (с упаковкой) 95,0 GRM
Вес/шт. (без упаковки) 95,0 GRM
Номер таможенного тарифа 85444290
Страна происхождения DE



UL Recognized

cUL Recognized

cULus Recognized


Совместимые продукты