Штыревой разъем - PST 1,3/24-5,0 YE 1739512

Штыревой разъем, номинальный ток: 12 A, расчетное напряжение (III/2): 320 В, номинальное сечение: 1,5 мм², полюсов: 24, размер шага: 5 мм, цвет: желтый, поверхность контакта: олово, монтаж: THR пайка, расположение выводов: Линейное расположение выводов, длина выводов [P]: 3,5 мм, Максимальный ток зависит от используемого разъема. Учитывается самой низкое из значений тока для разъема и штыревой планки. Штыревая колодки изготавливаются из стойкой к высокой температуре пластмассы и, таким образом, допускают монтаж пайкой оплавлением припоя.

Подробная информация о продукте




Ключ заказа 1739512
Упаковочная единица 50 шт
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа 1 шт
Указание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356288279
Вес/шт. (с упаковкой) 4,1 GRM
Вес/шт. (без упаковки) 4,0 GRM
Номер таможенного тарифа 85366930
Страна происхождения DE


Преимущества для вас

Подходят для пайки волной и оплавлением припоя
Оптимальная геометрия штыревого контакта для всех штекеров под штекерные колодки COMBICON