Штыревой разъем - PST 1,3/ 4-5,0 R56 1720314

Штыревой разъем, номинальное сечение: 1,5 мм2, цвет: черный, номинальный ток: 12 A (Зависит от применяемого штекера), расчетное напряжение (III/2): 320 В, поверхность контакта: олово, тип контактов: штыревое, Количество потенциалов: 4, Количество рядов: 1, Число контактов в ряду: 4, количество точек подсоединения: 4, cемейство изделий: PST 1,3/..-V, размер шага: 5 мм, монтаж: THR пайка, расположение выводов: Линейное расположение выводов, длина выводов [P]: 3,5 мм, Stecksystem: COMBICON COMPACT PST 1,3, Крепление: без, Форма упаковки: Лента шириной 56 мм, Максимальный ток зависит от используемого разъема. Учитывается самой низкое из значений тока для разъема и штыревой планки. Штыревая колодки изготавливаются из стойкой к высокой температуре пластмассы и, таким образом, допускают монтаж пайкой оплавлением припоя.

Подробная информация о продукте




Температура окружающей среды (при эксплуатации) -40 °C ... 100 °C (В зависимости от кривой изменения параметров от температуры.)
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) -40 °C ... 70 °C
Температура окружающей среды (при монтаже) -5 °C ... 100 °C

Указание по применению Вспомогательные компоновочные элементы могут выступать за очертания деталей. Топология печатной платы рассчитана на беспроблемную компоновку.
Environmental Product Compliance
China RoHS Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
China RoHS Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Данные о материале - корпус
Цвет корпуса черный (9005)
Изоляционный материал PA
Группа изоляционного материала IIIa
CTI согласно МЭК 60112 250
Класс воспламеняемости согласно UL 94 V0
Число воспламеняемости от тела накала GWFI согласно EN 60695-2-12 850
Температура воспламеняемости от тела накала GWIT согласно EN 60695-2-13 775
Температура при испытании твердости вдавливанием шарика согласно EN 60695-10-2 125 °C
Данные о материале - контакт
Указание Соответствие WEEE/RoHS, без контакта согласно МЭК 60068-2-82/JEDEC JESD 201
Материал, контакт Сплав меди
Качество поверхности гальваническое лужение
Металлическая поверхность зоны контакта (покрытие) Олово (3 - 5 мкм Sn)
Металлическая поверхность зоны контакта (промежуточное покрытие) Никель (1 - 3 мкм Ni),
Металлическая поверхность зоны пайки (покрытие) Олово (3 - 5 мкм Sn)
Металлическая поверхность зоны пайки (промежуточное покрытие) Никель (1 - 3 мкм Ni)

Тип монтажа
Указания по применению
Уровень чувствительности к влажности MSL 1
Классификационная температура Tc 260 °C
Циклы пайки методом оплавления 3

Термическое испытание | Группа испытания C
Спецификации по испытанию DIN EN 60512-5-1:2003-01
Испытанное число контактов 12
Температурные циклы
Спецификации по испытанию DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12
Результат Испытание проведено
Воздушные зазоры и пути утечки |
Спецификации по испытанию DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01
Группа изоляционного материала IIIa
Стойкость к токам утечки (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) CTI 250
Расчетное напряжение изоляции (III/3) 250 В
Расчетное импульсное напряжение (III/3) 4 кВ
минимальное значение воздушного зазора - негомогенное поле (III/3) 3 мм
минимальное значение пути утечки (III/3) 4 мм
Расчетное напряжение изоляции (III/2) 320 В
Расчетное импульсное напряжение (III/2) 4 кВ
минимальное значение воздушного зазора - негомогенное поле (III/2) 3 мм
минимальное значение пути утечки (III/2) 3,2 мм
Расчетное напряжение изоляции (II/2) 400 В
Расчетное импульсное напряжение (II/2) 4 кВ
минимальное значение воздушного зазора - негомогенное поле (II/2) 3 мм
минимальное значение пути утечки (II/2) 4 мм
Электрические характеристики
Расчетное напряжение (III/2) 320 В
Расчетное импульсное напряжение (III/2) 4 кВ
Проходное сопротивление 1,6 мΩ
Степень загрязнения 2

Испытания на долговечность
Спецификации по испытанию DIN EN 60512-9-1 (VDE 0687-512-9-1):2010-12
Импульсное напряжение на уровне моря 4,8 кВ
Проходное сопротивление R1 1,6 мΩ
Проходное сопротивление R2 1,7 мΩ
Циклы установки 25
Сопротивлением изоляции между соседними полюсами > 0,3 ТОм
Испытание на вибростойкость
Спецификации по испытанию DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10
Частота 10 - 150 - 10 Гц
Скорость развертки 1 октава/мин.
Амплитуда 0,35 мм (10 - 60,1 Гц)
Скорость развертки 5г (60,1 - 150 Гц)
Продолжительность испытания на 1 ось 2,5 ч
Климатические испытания
Спецификации по испытанию DIN EN ISO 6988:1997-03
Коррозионное воздействие 0,2 дм3 SO2 на 300 дм3/40 °C/1 цикл
Тепловая нагрузка 100 °C/168 ч
Испытательное переменное напряжение 2,21 кВ

Чертеж
Форма упаковки Лента шириной 56 мм
Ширина ленты [W] 56 мм
Внешний размер катушки [W2] 62,4 мм
Диаметр катушки [A] 330 мм
Тип упаковки Прозрачный мешок

Проверка размеров
Спецификации по испытанию DIN EN 60512-1-2:2003-01
Результат Испытание проведено
Испытание на растяжение
Спецификации по испытанию DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12
Сечение провода / тип кабеля / растягивающее усилие, уставка / фактическое значение 0,2 мм2 / жесткий / > 10 Н
Сечение провода / тип кабеля / растягивающее усилие, уставка / фактическое значение 0,2 мм2 / гибкий / > 10 Н
Сечение провода / тип кабеля / растягивающее усилие, уставка / фактическое значение 2,5 мм2 / жесткий / > 50 Н
Сечение провода / тип кабеля / растягивающее усилие, уставка / фактическое значение 2,5 мм2 / гибкий / > 50 Н
Стойкость маркировки
Спецификации по испытанию DIN EN 60068-2-70:1996-07
Результат Испытание проведено
Использование крепления контакта
Спецификации по испытанию DIN EN 60512-15-1:2009-03
Результат Испытание проведено
Сила на полюс 20 Н
Многократное подключение и разъединение
Спецификации по испытанию DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12
Результат Испытание проведено
Визуальный осмотр
Спецификации по испытанию DIN EN 60512-1-1:2003-01
Результат Испытание проведено
Усилие подключения и извлечения
Результат Испытание проведено
Количество циклов 25
Усилие установки на 1 полюс, прибл. 5 Н
Усилие съема на 1 полюс, прибл. 5 Н
Испытание на повреждение и расшатывание проводника
Спецификации по испытанию DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12
Результат Испытание проведено

Размерный чертеж
Ширина 19,6 мм
Высота 13 мм
Высота 9,5 мм
Длина штыря под пайку 3,5 мм
Длина 2,8 мм
Длина штыря под пайку 3,5 мм
Размеры штыря ø 1,3 мм
Диаметр отверстий 1,3 мм
Размер шага 5 мм

Максимальный ток нагрузки 12 A (Зависит от применяемого штекера)
Расчетное напряжение (II/2) 400 В
Расчетное напряжение (III/2) 320 В
Расчетное импульсное напряжение (II/2) 4 кВ
Расчетное импульсное напряжение (III/2) 4 кВ
Расчетное импульсное напряжение (III/3) 4 кВ
Номинальное напряжение UN 250 В
Номинальный ток IN 12 A (Зависит от применяемого штекера)
Переходное сопротивление 1,7 мΩ
Сопротивление изоляции > 0,5 TΩ, (DIN EN 60512-3-1:2003-01)
Переходное сопротивление 1,4 мΩ
Сопротивление изоляции > 10 TΩ, (DIN EN 60512-3-1:2003-01)
Переходное сопротивление 2,1 мΩ
Сопротивление изоляции > 5 TΩ, (DIN EN 60512-3-1:2003-01)
Номинальный ток IN 12 A (Зависит от применяемого штекера)

Конструкция Контактная рейка
Полюсов 4
Количество точек подключения 4
Количество ярусов 1
Штекерная система COMBICON COMPACT PST 1,3
Крепежный фланец без
Количество потенциалов 4
Расположение выводов Линейное расположение выводов


Ключ заказа 1720314
Упаковочная единица 250 шт
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа 250 шт
Страница каталога Стр. 435 (C-1-2013)
GTIN 4046356115926
Вес/шт. (с упаковкой) 3,1 GRM
Вес/шт. (без упаковки) 3,1 GRM
Номер таможенного тарифа 85366930
Страна происхождения DE


SEV

Approval Specification Data
Номинальное напряжение UN 250 В
Номинальный ток IN 12 A

EAC

cULus Recognized

Approval Specification Data
Группа использования B D
Номинальное напряжение UN 300 В 300 В
Номинальный ток IN 16 A 10 A

IECEE CB Scheme

Approval Specification Data
Номинальное напряжение UN 250 В
Номинальный ток IN 12 A

Преимущества для вас

Подходят для пайки волной и оплавлением припоя
Оптимальная геометрия штыревого контакта для всех штекеров под штекерные колодки COMBICON