Штыревой разъем - PST 1,3/ 3-5,0 GN 1746398

Штыревой разъем, номинальный ток: 12 A, расчетное напряжение (III/2): 320 В, номинальное сечение: 1,5 мм², полюсов: 3, размер шага: 5 мм, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово, монтаж: THR пайка, расположение выводов: Линейное расположение выводов, длина выводов [P]: 3,5 мм, Максимальный ток зависит от используемого разъема. Учитывается самой низкое из значений тока для разъема и штыревой планки. Штыревая колодки изготавливаются из стойкой к высокой температуре пластмассы и, таким образом, допускают монтаж пайкой оплавлением припоя.

Скачать файл PDF для продукта

Подробная информация о продукте




Ключ заказа 1746398
Упаковочная единица 50 шт
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа 50 шт
GTIN 4046356290289
Вес/шт. (с упаковкой) 0,6 GRM
Вес/шт. (без упаковки) 0,5 GRM
Номер таможенного тарифа 85366930
Страна происхождения DE


IECEE CB Scheme

SEV

VDE Zeichengenehmigung

EAC

cULus Recognized

Approval Specification Data
Группа использования B D
Номинальное напряжение UN 300 В 300 В
Номинальный ток IN 16 A 10 A

Преимущества для вас

Подходят для пайки волной и оплавлением припоя
Оптимальная геометрия штыревого контакта для всех штекеров под штекерные колодки COMBICON