Штыревой разъем - PST 1,0/10-H-3,5 1737093

Штыревой разъем, номинальный ток: 8 A, расчетное напряжение (III/2): 250 В, номинальное сечение: 1,5 мм², полюсов: 10, размер шага: 3,5 мм, цвет: черный, поверхность контакта: олово, монтаж: THR пайка, расположение выводов: Линейное расположение выводов, длина выводов [P]: 6,6 мм, Максимальный ток зависит от используемого разъема. Учитывается самой низкое из значений тока для разъема и штыревой планки. Штыревая колодки изготавливаются из стойкой к высокой температуре пластмассы и, таким образом, допускают монтаж пайкой оплавлением припоя.

Скачать файл PDF для продукта

Подробная информация о продукте




Ключ заказа 1737093
Упаковочная единица 50 шт
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа 1 шт
Указание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 433 (C-1-2013)
GTIN 4046356183505
Вес/шт. (с упаковкой) 1,4 GRM
Вес/шт. (без упаковки) 1,4 GRM
Номер таможенного тарифа 85366930
Страна происхождения SK



EAC

cULus Recognized

Approval Specification Data
Группа использования B
Номинальное напряжение UN 300 В
Номинальный ток IN 10 A

Преимущества для вас

Подходят для пайки волной и оплавлением припоя
Оптимальная геометрия штыревого контакта для всех штекеров под штекерные колодки COMBICON