Штыревой разъем - PST 1,0/ 5-3,5 R56 1720259

Штыревой разъем, номинальный ток: 8 A (Зависит от применяемого штекера), расчетное напряжение (III/2): 250 В, номинальное сечение: 0,5 мм2, полюсов: 5, размер шага: 3,5 мм, цвет: черный, поверхность контакта: олово, монтаж: THR пайка, расположение выводов: Линейное расположение выводов, длина выводов [P]: 3,8 мм, Максимальный ток зависит от используемого разъема. Учитывается самой низкое из значений тока для разъема и штыревой планки. Штыревая колодки изготавливаются из стойкой к высокой температуре пластмассы и, таким образом, допускают монтаж пайкой оплавлением припоя.

Подробная информация о продукте




Ключ заказа 1720259
Упаковочная единица 250 шт
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа 250 шт
Указание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 433 (C-1-2013)
GTIN 4046356115667
Вес/шт. (с упаковкой) 2,9 GRM
Вес/шт. (без упаковки) 2,8 GRM
Номер таможенного тарифа 85366930
Страна происхождения DE


SEV

Approval Specification Data
Номинальное напряжение UN 250 В
Номинальный ток IN 8 A

EAC

cULus Recognized

Approval Specification Data
Группа использования B
Номинальное напряжение UN 300 В
Номинальный ток IN 10 A

IECEE CB Scheme

Approval Specification Data
Номинальное напряжение UN 250 В
Номинальный ток IN 8 A

Преимущества для вас

Подходят для пайки волной и оплавлением припоя
Оптимальная геометрия штыревого контакта для всех штекеров под штекерные колодки COMBICON