SEV
Номинальное напряжение UN | 250 В |
---|---|
Номинальный ток IN | 8 A |
EAC
cULus Recognized
Группа использования | B |
---|---|
Номинальное напряжение UN | 300 В |
Номинальный ток IN | 10 A |
IECEE CB Scheme
Номинальное напряжение UN | 250 В |
---|---|
Номинальный ток IN | 8 A |
Штыревой разъем, номинальное сечение: 0,5 мм2, цвет: черный, номинальный ток: 8 A (Зависит от применяемого штекера), расчетное напряжение (III/2): 250 В, поверхность контакта: олово, тип контактов: штыревое, Количество потенциалов: 5, Количество рядов: 1, Число контактов в ряду: 5, количество точек подсоединения: 5, cемейство изделий: PST 1,0/..-V, размер шага: 3,5 мм, монтаж: THR пайка, расположение выводов: Линейное расположение выводов, длина выводов [P]: 3,8 мм, штекерная система: COMBICON COMPACT PST 1, Крепление: без, Форма упаковки: в картонной коробке, Максимальный ток зависит от используемого разъема. Учитывается самой низкое из значений тока для разъема и штыревой планки. Штыревая колодки изготавливаются из стойкой к высокой температуре пластмассы и, таким образом, допускают монтаж пайкой оплавлением припоя.
Номинальное напряжение UN | 250 В |
---|---|
Номинальный ток IN | 8 A |
Группа использования | B |
---|---|
Номинальное напряжение UN | 300 В |
Номинальный ток IN | 10 A |
Номинальное напряжение UN | 250 В |
---|---|
Номинальный ток IN | 8 A |