Штекеры - IBS RL PLUG-LK/POF-F 2734183

Соединительный штекер для шины на основе оптоволоконного кабеля (полимерное волокно) и для источника питания с пружинными зажимами

Подробная информация о продукте




Платформа

Environmental Product Compliance
REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений


Ключ заказа 2734183
Упаковочная единица 1 шт
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа 1 шт
Указание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 332 (C-8-2013)
GTIN 4017918819255
Вес/шт. (с упаковкой) 127,1 GRM
Вес/шт. (без упаковки) 127,1 GRM
Номер таможенного тарифа 85366990
Страна происхождения DE



UL Recognized

cUL Recognized

cULus Recognized


Преимущества для вас

Исполнение с оптоволокном или витой парой
Соединители QUICKON или разъемы с пружинными зажимами
Полировка полимерных волокон не требуется
Подключение 24 В для питания логической схемы шины, датчиков и исполнительных элементов