Штекеры - IB IL SCN-8-AC-REL 2740290

Штекер, для цифровых 1-, 2- или 8-канальных клеммных модулей Inline с питанием от сети переменного тока

Подробная информация о продукте




Ширина 12 мм
Высота 111,2 мм
Глубина 41 мм

Момент затяжки контрольного гнезда
Сечение жесткого провода 0,08 мм2 ... 1,5 мм2
Сечение гибкого провода 0,08 мм2 ... 1,5 мм2
Сечение провода AWG 28 ... 16
Длина снятия изоляции 8 мм

Environmental Product Compliance
China RoHS Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
China RoHS Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений


Ключ заказа 2740290
Упаковочная единица 10 шт
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа 10 шт
Указание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 133 (C-6-2019)
GTIN 4017918189204
Вес/шт. (с упаковкой) 15,1 GRM
Вес/шт. (без упаковки) 15,1 GRM
Номер таможенного тарифа 85366990
Страна происхождения DE



UL Recognized

Approval Specification Data
Номинальное напряжение UN 120 В
Номинальный ток IN 10 A
AWG/kcmil 26-14
Сечение, мин. 26 мм²
Сечение, макс. 14 мм²

cUL Recognized

Approval Specification Data
Номинальное напряжение UN 120 В
Номинальный ток IN 10 A
AWG/kcmil 26-14
Сечение, мин. 26 мм²
Сечение, макс. 14 мм²

EAC

cULus Recognized