Штекеры - FL PLUG RJ45 GR/2 2744856

Штыревой разъем RJ45, экранированный, с колпачком для защиты от излома, 2 шт., серый колпачок для кабелей с прямой разводкой, для монтажа на месте. Рекомендуется для кабелей с прямой разводкой использовать только серые колпачки.

Подробная информация о продукте




Среда передачи Медь

Ширина 32,7 мм
Высота 13,1 мм
Длина 13,7 мм
Наружный размер
Наружный диаметр, макс. 5,4 мм

Цвет cерый
Класс воспламеняемости согласно UL 94 V0
Материал корпуса Поликарбонат

Environmental Product Compliance
China RoHS Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
China RoHS Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Циклы установки мин. 2500


Ключ заказа 2744856
Упаковочная единица 1 шт
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа 1 шт
Страница каталога Стр. 50 (C-5-2017)
GTIN 4017918607579
Вес/шт. (с упаковкой) 18,8 GRM
Вес/шт. (без упаковки) 18,7 GRM
Номер таможенного тарифа 85366990
Страна происхождения US



EAC