Сетевой кабель, Single Pair Ethernet CAT B (ISO/IEC 63171) (10 Мбит/с), 2-полюсн., ПВХ, черный (Advanced Shielding Technology), длина кабеля: 2 м
Штекерные соединители для передачи данных Phoenix Contact отвечают высочайшим требованиям. В ассортимент входят подготовленные и сборные штекерные соединители на основе меди или оптоволокна. Разнообразные варианты конструкции, кодировки и стыковочных частей позволяют реализовывать комплексные решения для передачи данных.
Сетевой кабель, Single Pair Ethernet CAT B (ISO/IEC 63171) (10 Мбит/с), 2-полюсн., ПВХ, черный (Advanced Shielding Technology), длина кабеля: 2 м
Сетевой кабель, Single Pair Ethernet CAT B (ISO/IEC 63171) (10 Мбит/с), 2-полюсн., ПВХ, черный (Advanced Shielding Technology), длина кабеля: 2 м
Сетевой кабель, Single Pair Ethernet CAT B (ISO/IEC 63171) (10 Мбит/с), 2-полюсн., ПВХ, черный (Advanced Shielding Technology), длина кабеля: 2 м
Сетевой кабель, Single Pair Ethernet CAT B (ISO/IEC 63171) (100 Мбит/с), 2-полюсн., PUR, зеленый (Advanced Shielding Technology), гнездо прямое M8, к гнездо прямое M8, длина кабеля: 2 м
Сетевой кабель, Single Pair Ethernet CAT B (ISO/IEC 63171) (100 Мбит/с), 2-полюсн., PUR, зеленый (Advanced Shielding Technology), Штекеры прямое M8, к Штекеры прямое M8, длина кабеля: 2 м
Сетевой кабель, Single Pair Ethernet CAT B (ISO/IEC 63171) (100 Мбит/с), 2-полюсн., PUR, зеленый (Advanced Shielding Technology), Штекеры прямое M8, к гнездо прямое M8, длина кабеля: 2 м
Штекерные соединители для печатных плат RJ45, cтепень защиты: IP20, 10 Гбит/с, тип подключения: SMD
Штекерные соединители для печатных плат RJ45, cтепень защиты: IP20, 10 Гбит/с, тип подключения: SMD
Штекерные соединители для печатных плат RJ45, cтепень защиты: IP20, 10 Гбит/с, тип подключения: Контакты для пайки волной припоя
Штекерные соединители для печатных плат RJ45, cтепень защиты: IP20, 10 Гбит/с, тип подключения: Контакты для пайки волной припоя
Медные штекерные соединители для передачи данных
Комплексные процессы автоматизации требуют передачи большого количества данных при постоянно растущих скоростях передачи. Воспользуйтесь преимуществами производительных и собираемых на месте разъемов и проводников.
Штекерные соединители для передачи данных по оптоволокну
Высокие скорости передачи данных, низкий коэффициент затухания, нечувствительность к электромагнитным помехам: оптоволоконные линии относятся к современным средствам передачи данных в промышленных установках и инфраструктурных системах. Независимо от типа волокна или интерфейса: на выбор предлагается огромный ассортимент изделий для любой технологии подключения.