Проходная деталь, Серия изделий: Sunclix, Аппаратн. соединитель, передняя стенка, материал корпуса: PPE, цвет: черный, полюсов: 1, сечение жилы мин.: 6 мм2, Тип подключения: Обжим, Тип контактов: Штифт, длина кабеля: 350
Штекеры Phoenix Contact для полевой сборки идеально рассчитаны на выполнение кабельной разводки фотогальванических установок. Штекеры для солнечных установок отвечают широкому спектру требований, будь то переменный или постоянный ток, круглая или прямоугольная форма. Приборные соединители, технологии подключения печатных плат и принадлежности дополняют ассортимент.
Дополнительная информацияПроходная деталь, Серия изделий: Sunclix, Аппаратн. соединитель, передняя стенка, материал корпуса: PPE, цвет: черный, полюсов: 1, сечение жилы мин.: 6 мм2, Тип подключения: Обжим, Тип контактов: Штифт, длина кабеля: 350
Проходная деталь, Серия изделий: Sunclix, Аппаратн. соединитель, передняя стенка, материал корпуса: PPE, цвет: черный, полюсов: 1, сечение жилы мин.: 6 мм2, Тип подключения: Обжим, Тип контактов: Штифт, длина кабеля: 130
Проходная деталь, Серия изделий: Sunclix, Аппаратн. соединитель, передняя стенка, материал корпуса: PPE, цвет: черный, полюсов: 1, сечение жилы мин.: 6 мм2, Тип подключения: Обжим, Тип контактов: Розетка, длина кабеля: 130
Проходная деталь, Серия изделий: Sunclix, Аппаратн. соединитель, передняя стенка, материал корпуса: PPE, цвет: черный, сечение жилы мин.: 4 мм2, Тип подключения: Обжим, Тип контактов: Штифт, длина кабеля: 130
Проходная деталь, Серия изделий: Sunclix, Аппаратн. соединитель, передняя стенка, материал корпуса: PPE, цвет: черный, сечение жилы мин.: 4 мм2, Тип подключения: Обжим, Тип контактов: Розетка, длина кабеля: 130
Проходная деталь, Серия изделий: Sunclix, Аппаратн. соединитель, передняя стенка, материал корпуса: PPE, цвет: черный, полюсов: 1, сечение жилы мин.: 2,5 мм2, расчетное напряжение: 1000 V DC, расчетный ток: 27 A, Тип подключения: Обжим, Тип контактов: Штифт, длина кабеля: 130
Проходная деталь, Серия изделий: Sunclix, Аппаратн. соединитель, передняя стенка, материал корпуса: PPE, цвет: черный, полюсов: 1, сечение жилы мин.: 2,5 мм2, расчетное напряжение: 1000 V DC, расчетный ток: 27 A, Тип подключения: Обжим, Тип контактов: Розетка, длина кабеля: 130
Проходная деталь, Серия изделий: Sunclix, Аппаратн. соединитель, передняя стенка, материал корпуса: PPE, цвет: черный, полюсов: 1, сечение жилы мин.: 2,5 мм2, расчетное напряжение: 1000 V DC, расчетный ток: 27 A, Тип подключения: Обжим, Тип контактов: Штифт, длина кабеля: 235
Проходная деталь, Серия изделий: Sunclix, Аппаратн. соединитель, передняя стенка, материал корпуса: PPE, цвет: черный, полюсов: 1, сечение жилы мин.: 2,5 мм2, расчетное напряжение: 1000 V DC, расчетный ток: 27 A, Тип подключения: Обжим, Тип контактов: Розетка, длина кабеля: 235
Фотогальванический штекерный соединитель, Серия изделий: Sunclix, Защитный колпачок, цвет: черный. самоуплотняющийся, без блокировки, комплект состоит из: 1 защитный колпачок для стороны штекера и 1 защитный колпачок для стороны муфты
Новые приборные соединители серии SUNCLIX дополняют проверенный временем ассортимент продукции для ФГ-систем. Эти штекерные соединители идеально подходят для кабельной разводки инверторов и соединительных коробок генераторов. Запатентованное быстродействующее винтовое соединение
обеспечивает быстрый монтаж и надежное крепление.
Штекерные соединители SUNCLIX с обжимным соединением позволяют подключать фотогальванические модули простым и надежным способом. Кроме того, новые изделия с системой Unlock обеспечивают
удобство разблокировки штекерного соединителя – идеальное решение для кабельной разводки инверторов и соединительных коробок генератора.
Новые штекерные соединители SUNCLIX с пружинными зажимами для сечения провода от 6 до 16 мм² (AWG 10 … AWG 6) сертифицированы в соответствии с МЭК и UL. Используйте штекерный соединитель, чтобы соединить цепи фотогальванических модулей и подключить высокий ток. Потери в проводах сокращаются.
Устанавливайте предохранители фазы SUNCLIX в фотогальванических установках
для защиты от повреждения ФГ-модулей в результате недопустимых перенапряжений. Кабельные соединения расширяют возможности и упрощают процесс установки. Доступны как подготовленные варианты, так и со свободными концами кабеля.
Технология подключения переменного тока
Для стороны переменного тока фотогальванических систем существует широкий спектр технологий подключения, доступных для каждого класса производительности. Ассортимент изделий охватывает круглые и квадратные штекеры для 1- и 3-фазных устройств, а также проходные клеммы и подходящие принадлежности.
Технология подключения постоянного тока
Проходные детали, ФГ штекерные соединители и разнообразные принадлежности: серия изделий Phoenix Contact представляет собой инновационные технологии подключения из одних рук.
SUNCLIX позволяет реализовать безопасную кабельную разводку ФГ-модуля и инвертора. В видео вы узнаете о преимуществах использования черного штекера для ФГ-систем.
Монтажная система PRC позволяет двунаправленную передачу питания до 35 A даже в экстремальных условиях окружающей среды.