Штекерный соединитель для энергоаккумулятора, Серия изделий: BPP, Разъем, материал корпуса: PPE, цвет: красный/черный, полюсов: 1, сечение жилы мин.: 2,5 мм2, сечение жилы макс.: 6 мм2, расчетное напряжение: 1500 V DC, расчетный ток: 35 A, Тип подключения: Пружинные контакты, Тип контактов: Розетка, мин. диаметр кабеля: 5 мм, макс. диаметр кабеля: 8 мм