Круглые штекерные соединители

Круглые штекерные соединители

Для промышленной автоматизации компания Phoenix Contact предлагает метрические круглые штекерные соединители различной конструкции: миниатюрные и крупные, прямые и угловые, залитые и сборные в полевых условиях. Широкий ассортимент позволяет подобрать оптимальное решение для передачи сигналов, данных и питания.

Дополнительная информация

Преимущества для вас

  • Всегда оптимальное решение благодаря широкому ассортименту круглых штекерных соединителей от M5 до M58
  • Надежная передача сигналов, данных до 10 Гбит/с, а также питания до 150 А и 630 В
  • Экономия времени при использовании инновационных технологий для подключения устройств любой степени защиты для промышленной области
  • Высокая гибкость за счет учета индивидуальных потребностей
Штекерные соединители и кабели для сигналов, данных и питания

Штекерные соединители и кабели для сигналов, данных и питания

Конфигуратор для кабелей и проводов

Сконфигурируйте кабельное соединение для передачи сигналов, данных и питания в приложениях с IP6x или для применения в шкафу управления. Благодаря свободному выбору длины проводников и их концов можно создавать индивидуальные кабельные сборки.

Бесплатный образец
Закажите свою упаковку образцов
Хотите протестировать круглые штекерные соединители серии M17-M40 PRO? Мы оказываем поддержку при выборе и проектировании штекерных соединителей. Вы получите профессиональную консультацию по вопросам их использования в ваших машинах и установках.
Заказать образцы
Круглый штекерный соединитель с системой быстрой фиксации ONECLICK

Новые изделия

Приборные соединители М12 push-pull с внутренней блокировкой
Штекерный соединитель push-pull M12
Приборные и переходные соединители размера M23
Круглые штекерные соединители серии M17-M40 PRO размера M17
Приборные соединители М12 push-pull
Простое и компактное подключение устройств

Приборные соединители M12 с внутренней блокировкой push-pull обеспечивают надежное подключение устройств без инструментов. Утопленное встраиваемое гнездо M12 PUSH-PULL располагается заподлицо с поверхностью корпуса и допускает более плотное размещение в ряд. Это экономит место и делает конструкцию корпуса компактнее.

В этом заключаются преимущества

  • Plug & produce: быстрое, надежное подключение даже в ограниченном пространстве
  • Больше гибкости: подключение устройств M12 для винтовых и штекерных соединителей push-pull
  • Простая конструкция: встраиваемые порты M12 для компактных устройств
  • Высокая перспективность: стандартизированный ассортимент продукции, гарантирующий готовность по всему миру

В этом заключаются основные особенности

  • Внутренняя блокировка push-pull
  • Стандартизация согласно МЭК 61076-2-010
  • Винтовые крепления корпуса THR
  • Выступающие и утопленные варианты
  • Кодировка А
  • Степень защиты: IP65, IP67
  • Двойной контур: совместимость с полной резьбой M12

Штекерный соединитель push-pull M12
Новый стандарт в области автоматизации предприятий

Штекерные соединители push-pull M12 фиксируются прямой вставкой. Внутренняя блокировка push-pull обеспечивает возможность быстрого и надежного подключения в условиях ограниченного пространства и высокой плотности разводки, например, в сфере автоматизации предприятий.

В этом заключаются преимущества

  • Plug & produce: быстрое, надежное подключение даже в ограниченном пространстве
  • Быстрая установка: экономия времени по сравнению с винтовым соединением до 80 %
  • Навесное соединение: штекерный соединитель с внутренней и внешней блокировкой
  • Высокая перспективность: стандартизированный ассортимент продукции, гарантирующий готовность по всему миру

В этом заключаются основные особенности

  • Внутренняя и внешняя блокировка push-pull
  • Стандартизация согласно МЭК 61076-2-010
  • Кодировка А
  • Сечение провода: 0,34 мм²
  • Степень защиты: IP65, IP67, IP68
  • Полиуретан, без галогенов, черный

Круглые штекерные соединители серии M17-M40 PRO
Две новые конструкции M23

Приборные и переходные соединители размера M23 дополняют ассортимент круглых штекерных соединителей серии M17-M40 PRO. Новые исполнения предоставляют
больше возможностей подключения устройств и кабельной разводки в установках. Они совместимы со стандартными фиксаторами и системой быстрой фиксации ONECLICK.

В этом заключаются преимущества

  • Высокая степень готовности по всему миру: штекерная система фиксации Speedtec
  • Надежное соединение: совместимость с системой быстрой фиксации ONECLICK и стандартными фиксаторами
  • Простое и надежное соединение экрана, обеспечивающее экономичную сборку кабелей
  • Надежность в сложных условиях: вибростойкость до не менее 20г

В этом заключаются основные особенности

  • Напряжения до 630 В
  • Токи до 30 А
  • Сигналы: варианты с числом полюсов от 6 до 19
  • Питание: 6- и 8-контактные варианты для стандартных фиксаторов и системы быстрой фиксации ONECLICK
  • Все корпуса можно приобрести в штыревом и гнездовом исполнении
  • Степень защиты: IP66, IP68, IP69K

Круглые штекерные соединители серии M17-M40 PRO
Новая конструкция M17 для подключения устройств

Круглые штекерные соединители серии M17-M40 PRO теперь доступны и в размере M17. Данная серия позволяет реализовать комплексные решения в части передачи сигналов и питания. Благодаря уникальной системе быстрой фиксации ONECLICK вы получаете возможность быстрого и надежного подключения устройств.

В этом заключаются преимущества

  • Высокая степень готовности по всему миру: штекерная система фиксации Speedtec
  • Надежное соединение: система быстрой фиксации ONECLICK с возможностью однозначного определения закрытого положения визуально, на ощупь и по звуку
  • Простое и надежное соединение экрана, обеспечивающее экономичную сборку кабелей
  • Надежность в сложных условиях: вибростойкость до не менее 20г

В этом заключаются основные особенности

  • Напряжения до 630 В
  • Токи до 25 А
  • Сигналы: 8- и 17-полюсные варианты
  • Питание: варианты с числом полюсов от 4 до 9
  • Система быстрой фиксации ONECLICK
  • Приборные и переходные соединители подходят для стандартных фиксаторов и системы быстрой фиксации
  • Все корпуса доступны в штыревом и гнездовом исполнении
  • Степень защиты: IP66, IP68, IP69K

Уникальное разнообразие для передачи сигналов, данных и питания

Гибридные штекерные соединители
Сигнальный штекерный соединитель
Штекерные соединители для передачи данных
Штекерные соединители для передачи питания
Гибридные штекерные соединители

Экономьте время и место при формировании кабельной разводки устройства. Используйте компактные гибридные соединители для надежной передачи сигналов, данных и питания при помощи всего одного круглого штекерного соединителя.

• Токи до 70 А
• Напряжения до 850 В DC и 630 В AC
• Интерфейс CAT5 для передачи данных

Сигнальный штекерный соединитель

Сигнальные штекерные соединители размера от M5 до M23 рассчитаны на использование в многочисленных приложениях. В зависимости от требований можно выбрать от 3- до 19-контактных вариантов с ножевым соединением IDC, винтовым или пружинным зажимом, зажимом Piercecon или выводами под пайку, обжимным соединением или разъемом для печатных плат.

• Токи до 20 А
• Напряжения до 300 В
• Опционально с подключением экрана

Штекерные соединители для передачи данных

Для надежной и быстрой передачи данных в промышленных и инфраструктурных системах предлагаются экранированные круглые штекерные соединители M8 и M12 под все распространенные полевые шины и сети.

• Данные до 10 Гбит/с
• Кодирование для любых распространенных сетей и систем полевых шин
• Компоненты согласно CAT6A
• Круглые штекерные соединители с экранированием на 360° и проводами с пластмассовой заливкой

Штекерные соединители для передачи питания

Штекерные соединители для передачи питания охватывают изделия от компактного разъема M12 до размера M58 для передачи высокой мощности. Воспользуйтесь преимуществами полного ассортимента изделий от кабельных разъемов и приборных соединителей до разъемов для печатных плат.

• Мощность до 150 А / 630 В
• Сечение провода до 50 мм²
• С защитой от неправильной установки для цепей переменного и постоянного тока

Сотрудник службы поддержки с гарнитурой

Исполнения на заказ для индивидуальных запросов

Исполнения на заказ

Вам необходимо индивидуальное решение для удовлетворения особых требований? По запросу мы быстро и гибко внесем необходимые изменения в стандартные продукты. Наш сервисный центр превратит ваши пожелания в специальное решение.

  • Индивидуальное нанесение обозначений и маркировки
  • Залитые штекерные соединители и исполнения жил различного типа, длины и сборки
  • Индивидуальная упаковка в картонные коробки, блистеры, рулоны или лотки
Видео: Штекерные соединители push-pull M12: новый стандарт в области технологий автоматизации
Новый стандарт для технологий автоматизации YouTube

Новый стандарт для технологий автоматизации

Штекерные соединители push-pull M12 гарантируют быстрое подключение устройств без использования инструмента, даже в ограниченном пространстве и при высокой плотности кабельной разводки. Создавайте компактные корпуса за счет утопленных портов M12 и используйте удлинители в поле при помощи штыревых и гнездовых вариантов.

Видео: Круглые штекерные соединители серии M17-M40 PRO
Круглые штекерные соединители серии M17-M40 PRO YouTube

Круглые штекерные соединители серии M17-M40 PRO Надежная передача питания и сигналов

Узнайте больше о системе быстрой фиксации ONECLICK для быстрой и безопасной реализации подключения устройств и установок.

Видео: Штекерные соединители M17 MPO для передачи данных по оптоволоконному кабелю
Штекерные соединители M17 MPO для передачи данных по оптоволоконному кабелю YouTube

Штекерные соединители M17 MPO для передачи данных по оптоволоконному кабелю

Промышленные штекерные соединители M17 MPO для передачи данных в режиме реального времени в умных электросетях. Прочные штекерные соединители M17 MPO отличаются высококачественной волоконной оптикой, гарантирующей стабильный объем передаваемых данных на дальние расстояния.