Штекерные соединители и кабели

Штекерные соединители и кабели для подключения устройств и полевой кабельной разводки

Разнообразные штекерные соединители от M5 до M58, соединители для передачи данных и ФГ-установок, а также модульные прямоугольные и прочные промышленные штекеры: широкий ассортимент штекерных соединителей Phoenix Contact включает в себя огромное количество решений для промышленных и полупромышленных приложений. Рассчитанные на конкретные области применения системы штекерных соединителей и сборные или подготовленные кабели и проводники дополняют ассортимент.

Дополнительная информация

Серия изделий

Преимущества для вас

  • Разнообразные возможности использования благодаря многочисленным исполнениям и модульным системам
  • Высокая надежность благодаря исключительному качеству и многолетним ноу-хау
  • Инновационные и экономящие время технологии подключения устройств со всеми распространенными в промышленности степенями защиты
  • Высокая гибкость благодаря наличию пользовательских настроек
  • Компетентная поддержка в области проектирования со стороны специалистов по продукции
Штекерные соединители и кабели для сигналов, данных и питания

Штекерные соединители и кабели для сигналов, данных и питания

Конфигуратор для кабелей и проводов

Сконфигурируйте кабельное соединение для передачи сигналов, данных и питания в приложениях с IP6x или для применения в шкафу управления. Благодаря свободному выбору длины проводников и их концов можно создавать индивидуальные кабельные сборки.

Новые изделия

Штекерные соединители для печатных плат IP20 и патч-кабели серии ONEPAIR
Приборные соединители M8 и сетевые кабели серии ONEPAIR
Штекерные соединители для печатных плат RJ45 для пайки THR
Патч-кабель серии RJ45 INDUSTRIAL
Патч-кабель серии RJ45 BUILDING
Штекерные соединители для печатных плат и патч-кабели USB типа A и C
 Штекерные соединители для печатных плат и патч-кабели HDMI типа A
Коаксиальные штекерные соединители для печатных плат и кабели
Распредкоробки для оптоволоконных кабелей для установки на монтажную рейку
Оптические кроссы / распредкоробки серии FDX 20 для установку на монтажную рейку
Оптоволоконный приемопередатчик
Оптоволоконные модули сопряжения и монтажные кабели Pigtail
Оптоволоконные кабели со свободной укладкой волокон в трубке и кабели mini-breakout
Приборные соединители М12 push-pull с внутренней блокировкой
Штекерный соединитель push-pull M12
Приборные и переходные соединители размера M23
Круглые штекерные соединители серии M17-M40 PRO размера M17
Кабельные соединители и защитные колпачки PRC
Штекерная монтажная система IPD
Приборные соединители серии SUNCLIX
Штекерные соединители SUNCLIX с обжимными соединениями
Штекерные соединители с пружинными зажимами SUNCLIX
Предохранители цепей SUNCLIX
Штекерные соединители для подключения на сборной шине
Приборные и кабельные разъемы с защитой от переполюсовки
Штекерный соединитель постоянного тока с защитой от переполюсовки
Монтажный разъем серии PRC 20
Штекерный соединитель IP20 для однопарного Ethernet
Непрерывная связь до последних метров

Штекерные соединители для печатных плат IP20 и патч-кабели серии ONEPAIR для однопарного Ethernet идеально рассчитаны на эффективную передачу данных в системах автоматизации заводов и зданий. Оптимизированная кабельная разводка образует основу для перспективной сетевой интеграции устройств от отдельных датчиков до облачных систем.

В этом заключаются преимущества

  • Перспективное решение: стандартизированные штекерные соединители согласно МЭК 63171-2 (IP20)
  • Компактное решение: штекерные соединители для печатных плат SPE обеспечивают высокую плотность монтажа
  • Эффективное решение: штекерные соединители для печатных плат под пайку SMD, THR и волной припоя для автоматизированных процессов обработки
  • Гибкое решение: штекерные соединители для полевой сборки с технологией подключения IDC
  • Универсальное решение: совместимость со штекерными соединителями M8 для SPE

В этом заключаются основные особенности

  • Стандарты передачи данных: 10Base-T1, 100Base-T1, 1000Base-T1
  • Скорость передачи данных до 1 Гбит/с (до 600 МГц)
  • Power over Data Line (PoDL) до 60 Вт
  • Дальность действия до 1 000 м (10Base-T1L)
  • Концепция экранирования на 360°
  • Конструкция кабеля: 1 x 2 x AWG 22/7
  • Степень защиты: IP20
  • Штекер IDC: AWG 26 … 22

Штекерный соединитель для однопарного Ethernet M8
Непрерывная связь до последних метров

Однопарный Ethernet реализует комплексную передачу данных Ethernet в среде промышленного интернета вещей. Прочные приборные соединители M8 и сетевые кабели серии ONEPAIR представляют собой компактное и перспективное решение
для передачи данных и питания между ОТ и ИТ уровнями.

В этом заключаются преимущества

  • Перспективное решение: стандартизированные штекерные соединители согласно МЭК 63171-5 (IP67)
  • Простота интеграции: варианты со штекером и гнездами для установленных индуктивных датчиков и навесных соединений
  • Эффективное решение: приборные соединители для пайки SMD, THR и волной подходят для автоматизированных процессов
  • Независимость от приложения: проходные детали для шкафа управления для перехода с технологии подключения IP20 на IP67
  • Безопасное экранирование: сетевой кабель с Advanced Shielding Technology

В этом заключаются основные особенности

  • Стандарты передачи данных: 10Base-T1, 100Base-T1, 1000Base-T1
  • Скорость передачи данных до 1 Гбит/с (до 600 МГц)
  • Power over Data Line (PoDL) до 60 Вт
  • Дальность действия до 1 000 м (10Base-T1L)
  • Экранированные на 360° приборные соединители для монтажа на переднюю и заднюю стенку
  • Конструкция кабеля: 1 x 2 x AWG 22/7
  • Степень защиты: IP67

Штекерные соединители для печатных плат RJ45 THR
Для автоматизированной обработки

Новые штекерные соединители для печатной платы RJ45 рассчитаны на пайку THR. Таким образом, они расширяют ассортимент изделий вариантами для автоматизированных процессов производства. Большое разнообразие изделий позволяет подобрать штекерный соединитель для печатной платы, рассчитанный на любое приложение.

В этом заключаются преимущества

  • Пайка оплавлением позволяет добиться эффективного и экономичного процесса обработки
  • Разнообразие изделий позволяет выбрать оптимальный вариант для любого приложения
  • Один партнер для любой задачи: всегда подходящее соединение благодаря наличию большого ассортимента штекерных соединителей для передачи данных

В этом заключаются основные особенности

  • Для пайки THR и волной припоя
  • Упаковка «лента на катушке»
  • Ориентация: 90° и 180°
  • Опциональные светодиоды

Промышленные патч-кабели RJ45
Угловые варианты CAT5 и CAT6A

Теперь патч-кабели серии RJ45 INDUSTRIAL поставляются во всех пяти вариантах направления отвода. Компактные угловые штекерные соединители отличаются надежностью и рассчитаны на передачу данных до 10 Гбит/с
при небольших затратах пространства.

В этом заключаются преимущества

  • Предельная компактность: минимальная длина угловых штекерных соединителей
  • Большой ассортимент кабелей для различных промышленных приложений
  • Идеальное решение для сложных систем с Ethernet благодаря скорости передачи данных до 10 Гбит/с согласно CAT6A
  • Согласованные между собой компоненты системы штекерных соединителей RJ45 INDUSTRIAL гарантируют бесперебойную работу
  • Один партнер для любой задачи: всегда подходящее соединение благодаря наличию большого ассортимента штекерных соединителей для передачи данных

В этом заключаются основные особенности

  • Штекерные соединители унифицированной конструкции
  • Пять направлений отвода кабеля
  • Прочная оболочка
  • Длина угловых штекерных соединителей: 35 мм
  • От 4-контактных CAT5 (до 100 Мбит/с) до 8-контактных CAT5 (до 1 Гбит/с) и CAT6A (до 10 Гбит/с)
  • Кабель для гибкой проводки, тяговых цепей, роботизированных и железнодорожных приложений
  • Варианты для распространенных протоколов Ethernet

Патч-кабели RJ45 для зданий
Безопасная передача данных по CAT6A

Патч-кабели серии RJ45 BUILDING рассчитаны на перспективные решения в области кабельной разводки в системах автоматизации зданий, а также в защищенных промышленных зонах. Скорость передачи данных до 10 Гбит/с и допуски для любых частей мира обеспечивают оптимальные условия использования экранированных патч-кабелей в зданиях.

В этом заключаются преимущества

  • Идеальное решение для сложных систем с Ethernet благодаря скорости передачи данных до 10 Гбит/с согласно CAT6A
  • Оптимальный вариант для применения в зданиях благодаря оболочке кабеля из материала класса Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
  • Высокая надежность и долговечность благодаря защищенной защелке
  • Все необходимые допуски для основных мировых рынков

В этом заключаются основные особенности

  • Скорость передачи данных до 1 Гбит/с согласно CAT5 или до 10 Гбит/с согласно CAT6A
  • Оболочка из LSZH
  • Длины: 0,3 м … 20 м
  • Экранирование кабеля на 360°
  • Экранированный на 360° штекерный соединитель
  • Защита при помощи защелки
  • Сертификаты: CE, RoHS II, WEEE, EAC, cULus

Штекерные соединители для печатных плат USB и патч-кабели
Высокоскоростной сервисный интерфейс

Новые штекерные соединители для печатных плат и патч-кабели USB типа A и типа C поставляются в версиях USB 2.0, а также USB 3.2 1-го поколения / USB 3.0. Высококачественные изделия оптимально рассчитаны на использование в качестве сервисного интерфейса или для обеспечения стабильной передачи в защищенных приложениях.

В этом заключаются преимущества

  • Ассортимент для любого приложения благодаря наличию трех направлений отвода штекерных соединителей для печатных плат
  • Штекерный соединитель для печатных плат рассчитан на автоматизированные процессы пайки SMT и оплавлением THR
  • Ассортимент, выходящий за рамки одного поколения, от USB 2.0 типа A до USB 3.2 1-го поколения / USB 3.0 типа A и типа C
  • Один партнер для любой задачи: всегда подходящее соединение благодаря наличию большого ассортимента штекерных соединителей для передачи данных

В этом заключаются основные особенности

  • Скорость передачи до 10 Гбит/с
  • Направления отвода на печатной плате
  • Штекерные соединители для печатных плат для пайки SMD, THR и волной
  • Варианты: USB 2.0 (тип A) и USB 3.2 1-е поколение / USB 3.0 (тип A и тип C)
  • Патч-кабель: от 0,3 м до 3,0 м (USB 3.2 1-е поколение / USB 3.0) или 5,0 м (USB 2.0)

Штекерные соединители для печатных плат HDMI и патч-кабели
Великолепная картинка и звук в любом приложении

Новые штекерные соединители для печатных плат и патч-кабели HDMI типа A расширяют ассортимент интерфейсов передачи данных. Высококачественные изделия оптимально рассчитаны на надежную передачу аудио- и видеоданных, а также Ethernet (HEC) в защищенных приложениях.

В этом заключаются преимущества

  • Ассортимент для любого приложения благодаря двум направлениям отвода гнезд
  • Штекерные соединители для печатных плат, рассчитанные на автоматизированные процессы пайки оплавлением SMT
  • Перспективные технологии передачи данных благодаря штекерным соединителям для печатных плат HDMI 2.0 и высокоскоростным патч-кабелям
  • Один партнер для любой задачи: всегда подходящее соединение благодаря наличию большого ассортимента штекерных соединителей для передачи данных

В этом заключаются основные особенности

  • Два направления отвода на печатной плате
  • Штекерные соединители для печатных плат для пайки SMD
  • Штекерные соединители для печатных плат HDMI 2.0
  • Высокоскоростные патч-кабели HDMI
  • Патч-кабели: 0,3 м … 7,5 м
  • Канал HDMI Ethernet до 100 Мбит/с

Коаксиальные штекерные соединители для печатных плат и кабели
Оптимальное решение для WLAN, Bluetooth, LTE и 5G

Phoenix Contact расширяет свой ассортимент коаксиальной кабельной разводки и предлагает штекерные соединители для печатных плат и готовые кабели. Новые изделия являются идеальным выбором для передачи сигналов в сетях WLAN, Bluetooth, LTE или 5G.

В этом заключаются преимущества

  • Перспективное решение благодаря использованию материалов, не содержащих свинца
  • Большой ассортимент для приложений промышленной полевой связи
  • Возможность пайки оплавлением позволяет эффективно и экономично обрабатывать штекерные соединители для печатных плат
  • Полная документация экономит разработчикам время при интеграции устройств
  • Один партнер для любой задачи: всегда подходящее соединение благодаря наличию большого ассортимента штекерных соединителей для передачи данных

В этом заключаются основные особенности

  • Серии SMA, R-SMA, N
  • Готовые коаксиальные кабели:
    • Длина 0,3 м … 30 м
    • Для частоты до 7,25 ГГц
    • Великолепные характеристики затухания
  • Штекерные соединители для печатных плат 90°
  • Штекерные соединители для печатных плат для пайки THR и волной

Оптоволоконные распредкоробки с plug & play
Простой монтаж на монтажной рейка

Распредкоробки для оптоволоконных кабелей для крепления на монтажной рейке расширяют проверенный временем ассортимент распредкоробок и систем кабельной разводки plug & play. Исполнения для монтажной рейки идеально рассчитаны на высокую нагрузку в требовательной среде использования.

В этом заключаются преимущества

  • Экономия места благодаря компактной и унифицированной конструкции
  • Экономия времени благодаря технологии plug & play
  • Интуитивно понятный монтаж без сплайс сварки
  • Максимальная гибкость в процессе монтажа за счет различных возможностей крепления адаптера на монтажной рейке
  • Разные варианты числа контактов и типы штекерных соединителей, обеспечивающие высокую гибкость в процессе проектирования инфраструктуры

В этом заключаются основные особенности

  • FDX-20 для монтажной рейки
  • Защита IP67 в установленном состоянии
  • Возможность подключения снизу и сверху
  • Интегрированное волокно OM1
  • Варианты для M17 MPO и ODC/Q-ODC
  • 4-, 12- и 24-контактные исполнения

Оптические кроссы / распредкоробки серии FDX 20
Простой монтаж на монтажной рейка

Новые типы волокна и муфт расширяют ассортимент компактных оптических кроссов и распредкоробок серии FDX 20 для установки на монтажной рейке. Данные изделия представляют собой прочные и удобные распредкоробки, которые идеально рассчитаны на использование в условиях экстремальной температуры.

В этом заключаются преимущества

  • Экономия места благодаря компактной конструкции и фиксации на монтажной рейке
  • Максимальная гибкость при монтаже благодаря различным возможностям установки адаптера на монтажной рейке
  • Надежность в жестких условиях благодаря проверенному диапазону температуры от -25 до +70 °C
  • Варианты, подготовленные под сплайс сварку, позволяют сократить монтажное время в полевых условиях

В этом заключаются основные особенности

  • Дополнительные модели к оптическим кроссам и распредкоробкам FDX 20
  • Вход кабеля с двух сторон
  • Варианты с металлическими муфтами
  • Максимальная защита от ЭМВ и электростатики
  • Отдельный кабельный лоток
  • В комплекте с кабельным вводом для зажима от 6 до 12 мм

Оптоволоконный приемопередатчик
Стекловолокно для активного подключения устройств

Трансивер, каркасы и технология подключения печатных плат позволяют реализовать перспективные технологии передачи данных посредством оптоволоконных кабелей. Активный интерфейс устройства в частности рассчитан на коммутаторы и другие устройства, для которых главной задачей является обеспечение надежности передачи данных.

В этом заключаются преимущества

  • Трансивер, каркасы и разъем для печатных плат из одних рук
  • Высокая гибкость благодаря соглашению с несколькими источниками (MSA) SFF-8431, SFF-8432
  • Оптимальный контроль статуса устройства при помощи цифровой функции диагностики согласно SFF-8472
  • Широкий спектр использования благодаря большому диапазону температуры от -40 до +85 °C
  • Перспективные технологии передачи данных со скоростью до 10 Гбит/с

В этом заключаются основные особенности

  • Скорость передачи данных 10 Гбит/с
  • Варианты для диапазона температуры от -40 до +85 °C и от -25 до +70 °C
  • Многомодовые и одномодовые варианты
  • Варианты каркасов для вставки модулей
  • Упаковка в лотках или в ленте штекерного соединителя для печатных плат SMD для автоматической комплектации

Оптоволоконные модули сопряжения и монтажные кабели Pigtail
Надежное соединение оптоволоконных кабелей

Соединяйте пассивные оптоволоконные компоненты с помощью оптических муфт и монтажных кабелей Pigtail, эффективно и надежно. Муфты и монтажные кабели Pigtail идеально подходят для оптических кроссов и других распределителей. Широкий выбор вариантов позволяет легко адаптировать вашу систему к имеющимся условиям.

В этом заключаются преимущества

  • Множество областей применения благодаря широкому выбору вариантов
  • Выдающиеся характеристики передачи благодаря оптимизированным параметрам демпфирования
  • Идеальное решение для использования в оптических кроссах и распределителях
  • Широкий диапазон использования благодаря расширенному диапазону температуры
  • Перспективное решение благодаря соответствию RoHS-2

В этом заключаются основные особенности

  • 18 вариантов муфты для многомодовых и одномодовых волокон и всех распространенных типов разъемов
  • 15 вариантов монтажного кабеля Pigtail для многомодовых и одномодовых волокон со всеми распространенными типами разъемов
  • Степень защиты: IP20
  • Класс воспламеняемости UL 94-V0

Кабели со свободной укладкой волокон в трубке и mini-breakout
Надежная разводка оптических кроссов

Оптоволоконные кабели со свободной укладкой волокон в трубке и кабели mini-breakout обладают превосходными характеристиками в качестве перспективного решения для кабельной разводки распредкоробок и оптических кроссов. Универсальные кабели могут использоваться как внутри, так и снаружи зданий.

В этом заключаются преимущества

  • Универсальность применения как для внутренней, так и для внешней проводки
  • Оптимальное решение для сборки со штекерными соединителями или для сращивания
  • Высокая гибкость благодаря большому разнообразию вариантов
  • Широкий спектр использования благодаря большому диапазону температуры от -40 до +70 °C
  • Высокая прочность при усилиях до 3000 Н

В этом заключаются основные особенности

  • 10 вариантов многомодового и одномодового кабеля для свободной укладки волокна
  • 2 варианта многомодового кабеля mini-breakout OM4
  • Варианты с 12 или 24 волокнами
  • Длина: до 1000 м
  • Цвет оболочки в зависимости от категории волокна
  • Сертификат CPR для использования на строительных объектах
  • Устойчивость к озону и УФ-излучению

Приборные соединители М12 push-pull
Простое и компактное подключение устройств

Приборные соединители M12 с внутренней блокировкой push-pull обеспечивают надежное подключение устройств без инструментов. Утопленное встраиваемое гнездо M12 PUSH-PULL располагается заподлицо с поверхностью корпуса и допускает более плотное размещение в ряд. Это экономит место и делает конструкцию корпуса компактнее.

В этом заключаются преимущества

  • Plug & produce: быстрое, надежное подключение даже в ограниченном пространстве
  • Больше гибкости: подключение устройств M12 для винтовых и штекерных соединителей push-pull
  • Простая конструкция: встраиваемые порты M12 для компактных устройств
  • Высокая перспективность: стандартизированный ассортимент продукции, гарантирующий готовность по всему миру

В этом заключаются основные особенности

  • Внутренняя блокировка push-pull
  • Стандартизация согласно МЭК 61076-2-010
  • Винтовые крепления корпуса THR
  • Выступающие и утопленные варианты
  • Кодировка А
  • Степень защиты: IP65, IP67
  • Двойной контур: совместимость с полной резьбой M12

Штекерный соединитель push-pull M12
Новый стандарт в области автоматизации предприятий

Штекерные соединители push-pull M12 фиксируются прямой вставкой. Внутренняя блокировка push-pull обеспечивает возможность быстрого и надежного подключения в условиях ограниченного пространства и высокой плотности разводки, например, в сфере автоматизации предприятий.

В этом заключаются преимущества

  • Plug & produce: быстрое, надежное подключение даже в ограниченном пространстве
  • Быстрая установка: экономия времени по сравнению с винтовым соединением до 80 %
  • Навесное соединение: штекерный соединитель с внутренней и внешней блокировкой
  • Высокая перспективность: стандартизированный ассортимент продукции, гарантирующий готовность по всему миру

В этом заключаются основные особенности

  • Внутренняя и внешняя блокировка push-pull
  • Стандартизация согласно МЭК 61076-2-010
  • Кодировка А
  • Сечение провода: 0,34 мм²
  • Степень защиты: IP65, IP67, IP68
  • Полиуретан, без галогенов, черный

Круглые штекерные соединители серии M17-M40 PRO
Две новые конструкции M23

Приборные и переходные соединители размера M23 дополняют ассортимент круглых штекерных соединителей серии M17-M40 PRO. Новые исполнения предоставляют
больше возможностей подключения устройств и кабельной разводки в установках. Они совместимы со стандартными фиксаторами и системой быстрой фиксации ONECLICK.

В этом заключаются преимущества

  • Высокая степень готовности по всему миру: штекерная система фиксации Speedtec
  • Надежное соединение: совместимость с системой быстрой фиксации ONECLICK и стандартными фиксаторами
  • Простое и надежное соединение экрана, обеспечивающее экономичную сборку кабелей
  • Надежность в сложных условиях: вибростойкость до не менее 20г

В этом заключаются основные особенности

  • Напряжения до 630 В
  • Токи до 30 А
  • Сигналы: варианты с числом полюсов от 6 до 19
  • Питание: 6- и 8-контактные варианты для стандартных фиксаторов и системы быстрой фиксации ONECLICK
  • Все корпуса можно приобрести в штыревом и гнездовом исполнении
  • Степень защиты: IP66, IP68, IP69K

Круглые штекерные соединители серии M17-M40 PRO
Новая конструкция M17 для подключения устройств

Круглые штекерные соединители серии M17-M40 PRO теперь доступны и в размере M17. Данная серия позволяет реализовать комплексные решения в части передачи сигналов и питания. Благодаря уникальной системе быстрой фиксации ONECLICK вы получаете возможность быстрого и надежного подключения устройств.

В этом заключаются преимущества

  • Высокая степень готовности по всему миру: штекерная система фиксации Speedtec
  • Надежное соединение: система быстрой фиксации ONECLICK с возможностью однозначного определения закрытого положения визуально, на ощупь и по звуку
  • Простое и надежное соединение экрана, обеспечивающее экономичную сборку кабелей
  • Надежность в сложных условиях: вибростойкость до не менее 20г

В этом заключаются основные особенности

  • Напряжения до 630 В
  • Токи до 25 А
  • Сигналы: 8- и 17-полюсные варианты
  • Питание: варианты с числом полюсов от 4 до 9
  • Система быстрой фиксации ONECLICK
  • Приборные и переходные соединители подходят для стандартных фиксаторов и системы быстрой фиксации
  • Все корпуса доступны в штыревом и гнездовом исполнении
  • Степень защиты: IP66, IP68, IP69K

Кабельные соединители и защитные колпачки PRC
Для безопасных соединений вне помещений

Кабельные соединители PRC и защитные колпачки обеспечивают безопасность кабельных работ в процессе монтажа или модернизации оборудования. Кабельные соединители PRC SPLK гарантируют долговечное соединение кабелей. Защитный колпачок PRC TERM защищает открытые концы кабеля от попадания грязи и влажности.

В этом заключаются преимущества

  • Простое удлинение проводов и кабелей
  • Безопасная защита свободных концов кабелей от воздействия окружающей среды
  • Использование вне помещений благодаря стойкости пластика к УФ-излучению и соленой воде
  • Запатентованная технология блокировки препятствует случайному открытию корпусов

В этом заключаются основные особенности

  • Рабочее напряжение: 600 В AC
  • Рабочий ток: 20 А
  • Диаметр проводника: 9,5 мм … 12,5 мм
  • Степень защиты: IP67
  • Участок подсоединения: до 4 мм²

Штекерная монтажная система IPD
Простое распределение электроэнергии без инструмента

Штекерная монтажная система IPD при помощи технологии push-in и системы быстрой фиксации позволяет просто и быстро распределять энергию в зданиях и на инфраструктурных объектах. Даже в сложных монтажных ситуациях IPD обеспечивает удобную работу и безопасный монтаж.

В этом заключаются преимущества

  • Штекерные соединители с push-lock и проходными деталями с зажимом push-in обеспечивают простую сборку без инструмента
  • Простой и безопасный монтаж благодаря штекерным разъемам с системой быстрой фиксации и механическим кодированием от неправильного вставления
  • Варианты штекеров и гнезд для соединений кабель-кабель
  • Простая замена устройств при обслуживании благодаря штекерным компонентам
  • Степень защиты IP67 для применения под открытым небом и в условиях повышенной влажности

В этом заключаются основные особенности

  • Зажим push-lock с полевой стороны
  • Зажим push-in со стороны устройств
  • Система быстрой фиксации
  • Напряжение: 690 В
  • Токи до 16 А
  • Сечение провода: 0,5 мм² … 2,5 мм²
  • Степень защиты: IP67, IP68
  • Ударопрочность: IK07

Штекеры устройств SUNCLIX для фотогальваники
Быстрый монтаж, надежное соединение

Новые приборные соединители серии SUNCLIX дополняют проверенный временем ассортимент продукции для ФГ-систем. Эти штекерные соединители идеально подходят для кабельной разводки инверторов и соединительных коробок генераторов. Запатентованное быстродействующее винтовое соединение
обеспечивает быстрый монтаж и надежное крепление.

В этом заключаются преимущества

  • Быстрый монтаж и прочное крепление благодаря запатентованному быстродействующему винтовому соединению
  • Долговечная технология подключения благодаря посеребренным контактам
  • Высокая эффективность системы благодаря контактам SUNCLIX с низким уровнем потерь
  • Запатентованная система Unlock обеспечивает меньшие размеры и одновременно более удобную разблокировку
  • Доступны готовые варианты и индивидуальные исполнения

В этом заключаются основные особенности

  • Сечение провода: 2,5 мм² … 6 мм² (AWG 14 … AWG 10)
  • Номинальное напряжение: 1 500 В (МЭК/UL)
  • Номинальный ток до 38 A (МЭК) / 50 A (UL)
  • Диапазон температуры: -40 °C … +85 °C
  • Допуск по МЭК 62852 и UL 6703
  • Класс защиты: II
  • Степень защиты: IP66, IP68 (24 ч / 2 м)

Штекерные соединители SUNCLIX с обжимными соединениями
Эффективная кабельная разводка в поле и в устройстве

Штекерные соединители SUNCLIX с обжимным соединением позволяют подключать фотогальванические модули простым и надежным способом. Кроме того, новые изделия с системой Unlock обеспечивают
удобство разблокировки штекерного соединителя – идеальное решение для кабельной разводки инверторов и соединительных коробок генератора.

В этом заключаются преимущества

  • Технология обжимного соединения для автоматизированного монтажа
  • Долговечная технология подключения благодаря посеребренным контактам
  • Международные допуски МЭК и UL позволяют использовать изделие во всем мире
  • Уникальная стыковочная часть SUNCLIX исключает возможность неправильной установки
  • Запатентованная система Unlock обеспечивает удобство при разблокировке при помощи стандартной отвертки

В этом заключаются основные особенности

  • Сечение провода: 2,5 мм² … 6 мм²(AWG 14 … AWG 10)
  • Номинальное напряжение: 1 500 В (МЭК/UL)
  • Номинальный ток до 40 A (МЭК) / 50 A (UL)
  • Диапазон температуры: -40 °C … +85 °C
  • Допуски согласно МЭК 62852 и UL 6703
  • Класс защиты: II
  • Степень защиты: IP66, IP68 (24 ч / 2 м)

Штекерные соединители SUNCLIX с пружинными зажимами
Надежное подключение от 6 до 16 мм²

Новые штекерные соединители SUNCLIX с пружинными зажимами для сечения провода от 6 до 16 мм² (AWG 10 … AWG 6) сертифицированы в соответствии с МЭК и UL. Используйте штекерный соединитель, чтобы соединить цепи фотогальванических модулей и подключить высокий ток. Потери в проводах сокращаются.

В этом заключаются преимущества

  • Долговечная технология подключения благодаря посеребренным контактам
  • Запатентованная система Unlock для удобства разблокировки при помощи стандартной отвертки
  • Удобная и безопасная пружинная технология
  • Уникальная стыковочная часть SUNCLIX исключает возможность неправильной установки
  • Готовность по всему миру

В этом заключаются основные особенности

  • Сечение провода: 6 мм² … 16 мм² (AWG 10 … AWG 6)
  • Номинальное напряжение: 1 500 В (МЭК/UL)
  • Номинальный ток 60 A (МЭК/UL)
  • Диапазон температуры: -40 °C … +85 °C
  • Допуск по МЭК 62852 и UL 6703
  • Класс защиты: II
  • Степень защиты: IP66, IP68 (24 ч / 2 м)

Кабельный предохранитель цепи SUNCLIX
Для максимальной безопасности и гибкости

Устанавливайте предохранители фазы SUNCLIX в фотогальванических установках
для защиты от повреждения ФГ-модулей в результате недопустимых перенапряжений. Кабельные соединения расширяют возможности и упрощают процесс установки. Доступны как подготовленные варианты, так и со свободными концами кабеля.

В этом заключаются преимущества

  • Гибкие возможности установки благодаря кабельным соединениям
  • Проверенная характеристика срабатывания в рамках сертификации TÜV 2Pfg 2380
  • По запросу доступны индивидуальные варианты длины

В этом заключаются основные особенности

  • Вариант I для напряжений до 1 000 В при 3,5–25 A
  • Вариант II для напряжений до 1 500 В при 3,7–17 A
  • Максимальная температура окружающей среды: -40 °C … 75 °C (в зависимости от варианта по току)
  • Степени защиты: IP66, IP68 (24 ч / 2 м)

Штекерные соединители для систем энергоаккумуляторов
Простая установка аккумуляторных модулей

Штекерные соединители для подключения на сборные шины упрощают установку вставных систем в энергоаккумуляторах. Штекерные соединители с защитой от перепутывания полярности устанавливаются на задней панели накопительного модуля и рассчитаны на системное напряжение до 1 500 В.

В этом заключаются преимущества

  • Быстрая установка: контактирование аккумуляторных модулей напрямую на сборной шине в стойке
  • Безопасный монтаж: защищенные от касания полюса аккумулятора, в т. ч. в неподключенном состоянии
  • Разнообразные области применения: модульная конструкция позволяет работать с разными вариантами силы тока
  • Вставная система со встроенным интерфейсом: отсутствие затрат на кабельную разводку при установке

В этом заключаются основные особенности

  • Системное напряжение: до 1 500 В
  • Номинальный ток: 40 A … 200 A
  • Для сборных шин шириной 4 мм
  • Высокая компенсация допусков +/-4 мм
  • Степень защиты: IP20

Штекерные соединители для систем энергоаккумуляторов
Безопасное подключение полюсов аккумулятора

Приборные и кабельные разъемы с защитой от переполюсовки идеально подходят для использования в энергоаккумуляторах. Благодаря возможности вращения, защите от касания и механическому кодированию они обеспечивают высочайший уровень гибкости и безопасности при подключении полюсов аккумулятора.

В этом заключаются преимущества

  • Возможность поворота на 360°: идеальное решение для гибких кабельных отводов
  • Всегда правильное подключение: подключение аккумулятора при помощи механического кодирования
  • Безопасный монтаж: защищенные от касания полюса аккумулятора, в т. ч. в неподключенном состоянии
  • Различные цветовые решения: более простая идентификация полюсов аккумулятора
  • Гибкость монтажа: различные технологии подключения на стороне устройства

В этом заключаются основные особенности

  • Номинальное напряжение до 1 500 В DC
  • Сечения: 95 мм² … 120 мм²
  • Номинальные токи до 350 А
  • Степень защиты: IP65
  • Циклы подключения: >100
  • Штекер устройства с обжимным соединением, токовой шиной и резьбовым болтом

Штекерные соединители для систем энергоаккумуляторов
Безопасное подключение домашних накопителей

Механическое кодирование и цветовая маркировка позволяют успешно использовать технологию подключения SUNCLIX в аккумуляторных инверторах. Эти штекерные соединители постоянного тока имеют защиту от перепутывания полярности по сравнению с обычной технологией подключения ФГ-систем, а также исключают короткое замыкание полюсов аккумулятора.

В этом заключаются преимущества

  • Долговечная технология подключения благодаря посеребренным контактам
  • Всегда правильное подключение: подключение аккумулятора при помощи механического кодирования
  • Безопасный монтаж: защищенные от касания полюса аккумулятора, в т. ч. в неподключенном состоянии
  • Различные цвета: более простое определение полюсов аккумулятора

В этом заключаются основные особенности

  • Сечение проводника: 2,5 мм² ... 6 мм²
  • Номинальное напряжение до 1 500 В DC
  • Номинальный ток до 35 A (МЭК) / 50 A (UL)
  • Допуск согласно МЭК 62852 и UL 6703
  • Класс защиты: II
  • Степень защиты: IP66, IP68

Монтажный разъем серии PRC 20
Надежное распределение энергии даже при экстремальных условиях окружающей среды

Используя особо компактную монтажную систему PRC 20, можно передавать токи до 20 А. Данная система подходит везде, где для распределения энергии выделено мало места. Инновационная технология блокировки Duo Unlock с ручным или инструментальным управлением на выбор обеспечивает к тому же больше гибкости при установке и обслуживании вашей системы.

В этом заключаются преимущества

  • Передача токов до 20 А на минимальном пространстве
  • Технология блокировки Duo Unlock обеспечивает больше гибкости при установке и обслуживании
  • Безопасная эксплуатация при экстремальных условиях окружающей среды благодаря высоким степеням защиты и ударопрочности
  • Простое использование благодаря проверенным временем технологиям обжимного или винтового соединения
  • Механическое и цветовое кодирование для быстрого и безошибочного ввода в эксплуатацию

В этом заключаются основные особенности

  • Рабочее напряжение: 400 В AC
  • Рабочий ток: 20 А
  • Сечение провода: до 2,5 мм²
  • Степень защиты: IP65/IP67
  • Ударопрочность: до IK08
  • От 2 до 5 контактов

Различные решения для следующих областей Штекерные соединители и кабели используются практически во всех областях и рынках и предлагают точные решения. Сюда относятся следующие отрасли:

Производство автомобилей
Автоматизация предприятий
Нефтеперерабатывающий завод ночью
Автоматизация процессов
Современное офисное здание
Автоматизация зданий
Солнечная установка на фоне ветряков
Энергия
Базовая станция антенны для 5G
Коммуникационная инфраструктура

Обзор особенностей изделий

  • Приборные и кабельные разъемы
  • Метрическая резьба от M5 до M58
  • Решения для постоянного и переменного тока
  • Штекерные соединители для медных и оптоволоконных кабелей
  • Модульные системы штекерных соединителей для передачи сигналов, данных и питания
  • Штекерные соединители для степени защиты от IP20 до IP69K
  • Гибридные штекерные соединители
Круглые штекерные соединители для передачи данных, сигналов и питания

Круглые штекерные соединители для передачи данных, сигналов и питания

Круглые штекерные соединители

Компания Phoenix Contact предлагает круглые штекерные соединители разных размеров для промышленных систем автоматизации. Маленькие и большие, прямые и угловые, монолитные или сборные: широчайший ассортимент содержит оптимальные решения для передачи сигналов, данных и питания.

  • Инновационные гибридные штекерные соединители M12 и M23
  • Сигнальные штекерные соединители, от 3 до 19 полюсов, размеры M5, M8, M12, M23 и 7/8"
  • Штекерные соединители для передачи данных M8 и M12 для скорости до 10 Гбит/с
  • Штекерные соединители для передачи питания от M12 до M58 для токов до 150 A и напряжений до 630 В
Штекерные соединители для энергоаккумулятора, размещаемые на передней или задней панели

Штекерные соединители для энергоаккумулятора, размещаемые на передней или задней панели

Штекерные соединители для энергоаккумуляторов

Штекерные соединители для подключения аккумуляторов и сборных шин позволяют устанавливать энергоаккумуляторы быстрым, безопасным и экономичным способом в приложениях до 1500 В.

  • Штекерные соединители для энергоаккумулятора, размещаемые спереди или сзади
  • Номинальное напряжение до 1 500 В DC или системное напряжение до 1 500 В
  • Сечения: 16 мм2 ... 25 мм2
  • Номинальные токи до 200 А
  • Степень защиты до IP65
Штекерные соединители для передачи данных

Штекерные соединители для передачи данных с большой скоростью в промышленности и разнообразных инфраструктурных приложениях

Штекерные соединители для передачи данных

Для надежной и быстрой передачи данных на промышленных предприятиях, в вычислительных центрах или в инфраструктурных приложениях компания Phoenix Contact предлагает штекерные соединители для передачи данных для медной и оптоволоконной кабельной разводки. Для любых распространенных типов полевых шин и сетей имеются штекерные соединители, патч-кабели, а также принадлежности.

  • Скорость передачи до 40 Гбит/с
  • Решения для IP20, IP65/67 и IP69K
  • Инновационная гибридная кабельная разводка
  • Патч-панели и распределительные панели для установки на 19-дюймовую стойку
Промышленные штекерные соединители

Промышленные штекерные соединители для наивысшей защиты в экстремальных условиях

Промышленные штекерные соединители

Промышленные штекерные соединители защищают интерфейсы и гарантируют безопасную передачу питания, сигналов и данных даже в жестких условиях. Они противостоят загрязнениям, воде, вибрациям и высоким механическим нагрузкам и отличаются герметичностью до степени защиты IP69K.

  • Электропроводящие металлические корпуса с защитой от ЭМВ
  • Совместимые по способу монтажа и разъемам сальниковые корпуса и корпуса-основания
  • Контактные вставки с постоянным и изменяемым количеством контактов и разными технологиями подключения
  • Электропроводящие поверхности с защитой от ЭМВ
Монтажные штекерные соединители и кабели

Монтажные штекерные соединители и кабели

Монтажные штекерные соединители и кабели

Создавайте подключения просто и гибко с помощью монтажных штекерных соединителей и кабелей. В зависимости от приложения выберите между простыми соединениями кабеля, удобным распределением тока или компактными подключениями устройств. Прочные корпуса и высокие степени защиты позволяют надежно передавать энергию в полевых условиях и во влажном окружении.

  • Неразъемные и штекерные разъемы
  • Решения для IP68/69K/IK07
  • Для токов до 40 A и напряжений до 690 В
  • Для проводников до 5 x 6 мм2
Модульные прямоугольные штекерные соединители

Модульные прямоугольные штекерные соединители для разнообразных контактных вставок

Модульные прямоугольные штекерные соединители

Модульные прямоугольные штекерные соединители имеют компактные размеры и могут устанавливаться в устройствах, клеммных коробках и электрошкафах. Различные варианты корпусов, модульные контактные вставки и держатели обжимных контактов обеспечивают гибкие возможности подсоединения для передачи сигналов, данных и питания.

  • Сальниковый корпус со степенью защиты IP65/67/68/69K
  • Комплекты контактных вставок: от 4 до 40 полюсов
  • Модульные контактные вставки для гибридных приложений
  • Монтажные и соединительные корпуса
Штекерные соединители для ФГ-систем

Штекерные соединители для ФГ-систем для разнообразного применения в фотогальванических установках

Штекерные соединители для ФГ-систем

Штекерные соединители Phoenix Contact для ФГ-систем имеют широкую сферу применения: сборные штекерные соединители переменного и постоянного тока, разъемы для подключения устройств, а также технологии подключения для ФГ-модулей, интегрированных в сооружения ФГ-систем (BIPV) и модульных инверторов обеспечивают возможность формирования комплексных решений.

  • Штекерные соединители переменного и постоянного тока со степенью защиты IP66/68
  • Подключения устройств переменного и постоянного тока со степенью защиты IP65/66/68
  • Проходные клеммы и клеммы для печатных плат для тока до 309 A и напряжения до 600 В (UL)
  • Системы подключения для BIPV и модульных инверторов
Подготовка кабеля на заказ

Индивидуальные кабельные сборки по вашим требованиям

Подготовка кабеля на заказ

Собирайте кабели индивидуально в соответствии с вашими приложениями. Разнообразные конструкции, кодирование и назначение выводов позволяют создавать индивидуальные решения для передачи сигналов, данных и питания.

  • Маркировка по вашему заданию
  • Этикетирование и упаковка с логотипом или штрихкодом
  • Разработка новых конструкций на заказ в точности с вашими запросами

Идеально подходит для многочисленных приложений Какие бы не были требования ваших приложений, штекерные соединители Phoenix Contact предлагают подходящую технологию подключения. Воспользуйтесь надежными соединениями с долгим сроком службы, например, для таких приложений:

Маршрутизатор 5G
Система камер
Контроллер
Частотный преобразователь
Энергоаккумуляторы
Лампа
Дисплей
Источник питания
Инвертор