CUC-IB4M-J1ST-AT/R4T - Отфильтрованные разъемы для печатных плат RJ45
1663964

Отфильтрованные разъемы для печатных плат RJ45, 1x1 однопортовый, угол подключения штекера к плате: 90 °, Защелка вверху, Экранированный, полюсов: 8, 10/100 Мбит/с, THT, THD, Волна, IP20, Форма упаковки: Лоток

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия


Преимущества для вас

Упрощенный процесс разработки Ethernet благодаря встроенной фильтрации
Снижение сложности печатных плат и минимизация рисков ЭМС
Упаковка в лотки
Экономия места благодаря компактной конструкции
Выдающиеся показатели электромагнитной совместимости
Обеспечивает экономию места на печатной плате с одновременным уменьшением BOM благодаря встроенным фильтрам и трансформаторам
Идеальны для сложных промышленных применений благодаря высокой вибростойкости и устойчивости к ударам, а также расширенному диапазону температуры