CSA
ID допуска: 13631| Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 В | 7 A | 28 - 18 | ||
| C | ||||
| 300 В | 7 A | 28 - 18 | ||
Штекер для установки электронных компонентов, для встраивания свободно выбираемых конструктивных элементов до диаметра 10 мм и мощности потерь до 1 Вт, номинальное напряжение: 400 В, номинальный ток: 10 A, тип подключения: Штекерное подключение, глубина: 37,5 мм, ширина: 12,3 мм, высота: 41,2 мм, полюсов: 1, цвет: cерый, тип монтажа: Вставной (гнездо)
| Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 В | 7 A | 28 - 18 | ||
| C | ||||
| 300 В | 7 A | 28 - 18 | ||