P-CO - Штекер для установки электронных компонентов
3036796

Штекер для установки электронных компонентов, для встраивания свободно выбираемых конструктивных элементов, номинальное напряжение: 250 В, номинальный ток: 6 A, тип подключения: Штекерное подключение, размер шага: 5,2 мм, глубина: 33,2 мм, ширина: 5,1 мм, высота: 24,2 мм, полюсов: 1, цвет: cерый, тип монтажа: Вставной (гнездо)

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия


Преимущества для вас

Для проведения комплектации пружинные разъемы, расположенные внутри штекера, открываются и закрываются путем поворачивания с помощью стандартной отвертки.
Возможно применение во всех разделительных клеммах ...-TG шириной 5,2 мм или больше, из серий PT, ST, QTC и UT
Запатентованный штекер для компонентов схемы P-CO обеспечивает возможность быстрого и надежного подсоединения элемента благодаря пружинным зажимам
Кодировочный паз обеспечивает защиту от включения с неправильной полярностью