P-CO 1N4007/L-R
-
Штекер для установки электронных компонентов
3032460
Штекер для установки электронных компонентов, с диодом 1N4007, глубина: 33,3 мм, ширина: 5,2 мм, высота: 24,2 мм, полюсов: 1, цвет: cерый, тип монтажа: Штекерный монтаж
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Возможно применение во всех разделительных клеммах ...-TG шириной 5,2 мм или больше, из серий PT, ST, QTC и UT
Для проведения комплектации пружинные разъемы, расположенные внутри штекера, открываются и закрываются путем поворачивания с помощью стандартной отвертки.
Запатентованный штекер для компонентов схемы P-CO обеспечивает возможность быстрого и надежного подсоединения элемента благодаря пружинным зажимам
Кодировочный паз обеспечивает защиту от включения с неправильной полярностью