Функция безопасного шлюза PROFINET FL PN/PN SDIO-2TX/2TX заключается в копировании данных ввода/вывода, обеспечивающих безопасность, а также прочих данных из системы PROFINET 1 в систему PROFINET 2 и наоборот.
Безопасный шлюз PROFINET, класс защиты IP20, для соединения двух систем PROFINET, до 128 байт данных стандартных процессов ввода/вывода через PROFINET, до 11 байт данных безопасных процессов ввода/вывода через PROFIsafe
DownloadsФункция безопасного шлюза PROFINET FL PN/PN SDIO-2TX/2TX заключается в копировании данных ввода/вывода, обеспечивающих безопасность, а также прочих данных из системы PROFINET 1 в систему PROFINET 2 и наоборот.