NBC-P12MSX/ 2,0-94F
-
Сетевой кабель
1584464
Сетевой кабель, Ethernet CAT6A (10 Гбит/с), 8-контактный, PUR без галогенов, цвет морской воды RAL 5021, экранирован. (Advanced Shielding Technology), Штекеры прямое M12, кодирование: X / IP67, к свободный конец, длина кабеля: 2 м
Подробная информация о продукте
| Тип изделия | Подготовленный кабель передачи данных |
| Применение | Стандартн. |
| Полюсов | 8 |
| Экранирован. | есть |
| Шинная система | Ethernet |
| Тип сигнала/категория | Ethernet CAT6A, 10 Гбит/с |
| Индикатор состояния | нет |
| Индикатор состояния имеется | нет |
| Номинальное напряжение UN | 48 В AC |
| 60 В DC | |
| Номинальный ток IN | 0,5 A |
| Среда передачи | Медь |
| Скорость передачи данных | 10 Гбит/с |
| Подключение 1 | |
| Размерный чертеж |
Расположение контактов штекера М12, 8 полюсов, с механическим ключом типа Х, вид со стороны штыревой части
|
| Исполнение | M12 Штекеры, прямое, 8-контактный, экранирован. (Advanced Shielding Technology), Push-Pull, Кодирование: X |
| Полюсов | 8 |
| Экранирован. | есть |
| Экранирование | Advanced Shielding Technology |
| Тип сигнала/категория | Ethernet CAT6A (МЭК 11801), 10 Гбит/с |
| Циклы установки | ≥ 100 |
| Сопротивление изоляции | ≥ 100 МОм |
| Категория перенапряжения | II |
| Степень загрязнения | 3 |
| Материал Контакт | CuZn |
| Материал Поверхность контакта | Ni/Au |
| Материал Держатель контактов | PA 6.6 |
| Материал Корпус ручки | TPU, трудновоспламеняем., самозатухающий |
| Материал Уплотнение | FKM |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 85 °C |
| Обозначение стандарта | Разъем M12 |
| Стандарты / нормативные документы | МЭК 61076-2-010 |
| Подключение 2 | |
| Исполнение | свободный конец |
| Длина кабеля | 2 м |
| Ethernet 10 Гбит [94F] | |
| Размерный чертеж |
|
| UL AWM Style | 21238 (80 °C / 600 В) |
| Полюсов | 8 |
| Экранирован. | есть |
| Тип кабеля | Ethernet 10 Гбит [94F] |
| Конструкция кабеля | 4x2xAWG26/7; S/FTP |
| AWG, сигнальная линия | 26 |
| Сечение жил кабеля | 4x 2x 0,14 мм² |
| Диаметр проводника вкл. изоляцию | 1 мм ±0,05 мм |
| Наружный диаметр кабеля | 6,40 мм ±0,2 мм |
| Внешняя оболочка, материал | PUR |
| Внешняя оболочка, цвет | цвет морской воды RAL 5021 |
| Материал проводника | медный гибкий провод |
| Материал, изоляция проводника | вспененный полиэтилен |
| Отдельная жила, цвет | белый/синий-синий, белый/оранжевый-оранжевый, белый/зеленый-зеленый, белый/коричневый-коричневый |
| Скрутка пары | 2 проводника для пары |
| Общая скрутка | 4 пары для сердечника |
| защитный экран оптоволоконного кабеля | 70 % |
| Сопротивление изоляции | ≥ 500 МОм*км |
| Сопротивление шлейфа | ≤ 290,00 Ом/км |
| Волновое сопротивление | 100 Ом ±5 Ом (при 100 МГц) |
| Номинальное напряжение, кабель | ≤ 100 В |
| Испытательное напряжение, фаза / фаза | 2000 В (50 Гц, 1 мин) |
| Испытательное напряжение, фаза / экран | 2000,00 В (50 Гц, 1 мин) |
| Минимальный радиус изгиба, жесткая прокладка | 4 x D |
| Минимальный радиус изгиба, гибкая прокладка | 8 x D |
| Минимальный радиус изгиба, при жесткой прокладке | 26 мм |
| Минимальный радиус изгиба, при подвижной прокладке | 51 мм |
| Без галогенов | согласно МЭК 60754-1 |
| Негорючесть | согласно МЭК 60332-1-2 |
| согласно UN ECE-R 118.03 | |
| согласно CSA C 22.2 Nr. 210-FT1 | |
| Маслостойкость | согласно DIN EN 60811-404 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 80 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
| -20 °C ... 80 °C (кабель, для подвижного монтажа) | |
| Номер артикула | 1584464 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Ключ изделия | AF1CMJ |
| GTIN | 4067923077768 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 128 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 128 g |
| Номер таможенного тарифа | 85444290 |
| Страна происхождения | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 14, ул. Масанчи, 98А