Трехфазный счетчик для измерения эффективной мощности с прямым включением в сети до 500 В / 80 A, с S0-выходом, цифровым входом и интерфейсом MBUS, сертифицирован согласно директиве MID
Подробная информация о продукте
Тип изделия
Энергоизмерительный прибор
Изоляционные характеристики
Степень защиты
II (EN 50470-1)
Степень загрязнения
2
Электрическая прочность
6 кВ
4 кВ (EN 50470-3, 7.2)
Питание
Диапазон напряжения питания
Питание от измерительной цепи
Измерение
Диапазон входных напряжений
3x 184 В ... 288 В (320 В ... 500 В)
Диапазон входных токов
0,02 A ... 80 A
Потребляемая мощность
7,5 ВА (0,5 Вт)
Диапазон частот
45 Гц ... 65 Гц
Пусковой ток Ist
0,02 A
Минимальный ток Imin
0,25 A
Максимальный ток Imax
80 A
Переходный ток Itr
0,5 A
Номинальный ток Iref
5 A
Полное сопротивление нагрузки трансформатора тока
1,5 мΩ
Энергия (EN 50470-3)
Класс B
Активная энергия (МЭК 62053-21)
Класс 1
Реактивная энергия (IEC 62053-23)
Класс 2
Цифровой
Описание входа
Активный, с оптронной развязкой
Диапазон входных напряжений
80 В AC/DC ... 276 В AC/DC
Выход S0
Описание выходов
Пассивный, с оптронной развязкой
Максимальное напряжение переключения
27 В DC
Максимальный коммутационный ток
27 мА
Длительность импульса
50 мс ±2 мс
Длительность паузы
30 мс ±2 мс
Импульсный СИД
1000 имп/кВАч
Постоянная счетчика
100 имп/кВтч, кВАч, кварч
Подключение для измерительного прибора
Тип подключения
Винтовые зажимы
Сечение жесткого провода
1,5 мм² ... 35 мм²
Подключение для измерительного прибора
Тип подключения
Винтовые зажимы
Сечение жесткого провода
0,14 мм² ... 2,5 мм²
Связь
Протокол связи
M-Bus
Cтандарт связи
EN 13757-1-2-3
Диапазон скорости передачи данных
300 бит/с ... 9600 бит/с
Ширина
72 мм
Высота
90 мм
Глубина
67 мм
Условия окружающей среды
Степень защиты
IP51 (Передняя панель)
IP20 (Подключения)
Температура окружающей среды (при эксплуатации)
-25 °C ... 55 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт)
-25 °C ... 75 °C
Макс. допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации)