Измерительный прибор - EEM-EM325
2908576

Трехфазный счетчик для измерения эффективной мощности при помощи трансформатора тока 1 A / 5 A в сетях до 500 В, с S0-выходом, цифровым входом и интерфейсом MBUS, сертифицирован согласно директиве MID


Подробная информация о продукте




Тип изделия Энергоизмерительный прибор
Изоляционные характеристики
Степень защиты II (EN 50470-1)
Степень загрязнения 2

Электрическая прочность 6 кВ
4 кВ (EN 50470-3, 7.2)
Питание
Диапазон напряжения питания Питание от измерительной цепи

Измерение
Диапазон входных напряжений 3x 184 В ... 288 В (320 В ... 500 В)
Диапазон входных токов при коэффициенте преобразования 10000
Потребляемая мощность 7,5 ВА (0,5 Вт)
Диапазон частот 45 Гц ... 65 Гц
Пусковой ток Ist 0,002 A
Минимальный ток Imin 0,01 A
Максимальный ток Imax 6 A
Переходный ток Itr 0,05 A
Номинальный ток Iref 1 A
Номинальный вторичный ток Isn 1 A
5 A
Коэффициент трансформатора тока 1 ... 10000 (макс. 10000/1 или 50000/5)
Полное сопротивление нагрузки трансформатора тока 1,5 мΩ
Энергия (EN 50470-3) Класс B
Активная энергия (МЭК 62053-21) Класс 1
Реактивная энергия (IEC 62053-23) Класс 2
Цифровой
Описание входа Активный, с оптронной развязкой
Диапазон входных напряжений 80 В AC/DC ... 276 В AC/DC

Выход S0
Описание выходов Пассивный, с оптронной развязкой
Максимальное напряжение переключения 27 В DC
Максимальный коммутационный ток 27 мА
Длительность импульса 50 мс ±2 мс
Длительность паузы 30 мс ±2 мс
Импульсный СИД 10000 imp/kWh
Постоянная счетчика 100 имп/кВтч, кВАч, кварч
Постоянная счетчика 1000 имп/кВтч, кВАч, кварч (CT 1 ... 4)
200 имп/кВтч, кВАч, кварч (CT 5 ... 24)
40 имп/кВтч, кВАч, кварч (CT 25 ... 124)
8 имп/кВтч, кВАч, кварч (CT 125 ... 624)
1 имп/кВтч, кВАч, кварч (CT 625 ... 3124)
0,1 имп/кВтч, кВАч, кварч (CT 3125 ... 10000)

Подключение для измерительного прибора
Тип подключения Винтовые зажимы
Сечение жесткого провода 1,5 мм² ... 6 мм²
Подключение для измерительного прибора
Тип подключения Винтовые зажимы
Сечение жесткого провода 0,14 мм² ... 2,5 мм²

Связь
Протокол связи M-Bus
Cтандарт связи EN 13757-1-2-3
Диапазон скорости передачи данных 300 бит/с ... 9600 бит/с

Ширина 72 мм
Высота 90 мм
Глубина 67 мм

Условия окружающей среды
Степень защиты IP51 (Передняя панель)
IP20 (Подключения)
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -25 °C ... 55 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) -25 °C ... 75 °C
Макс. допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) 80 %

CE
Сертификат Соответствие требованиям ЕС
CE
Маркировка Соответствует требованиям MID

Стандарты/нормативные документы EN 50470-1
EN 50470-3

Номер артикула 2908576
Упаковочная единица 1 Количество
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа 1 Количество
Ключ изделия CK4C11
Страница каталога Стр. 204 (C-5-2019)
GTIN 4055626338224
Вес/шт. (с упаковкой) 386 g
Вес/шт. (без упаковки) 382,2 g
Номер таможенного тарифа 90283019
Страна происхождения IT


ECLASS

ECLASS-9.0 27142330
ECLASS-10.0.1 27142330
ECLASS-11.0 27142330

ETIM

ETIM 8.0 EC002301

UNSPSC

UNSPSC 21.0 41113600

EAC

Approval ID: RU *-DE.A*30.B.01628

MID

Approval ID: No. 305/MID

China RoHS Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений