Однофазный счетчик для измерения эффективной мощности с прямым включением в сети до 276 В / 40 A, с S0-выходом, рабочей температурой до +70 °C и интерфейсом RS-485, сертифицирован согласно директиве MID
Подробная информация о продукте
Тип изделия
Энергоизмерительный прибор
Изоляционные характеристики
Степень защиты
II (EN 50470-1)
Степень загрязнения
2
Электрическая прочность
6 кВ
4 кВ (EN 50470-3, 7.2)
Питание
Диапазон напряжения питания
Питание от измерительной цепи
Измерение
Диапазон входных напряжений
184 В ... 276 В
Диапазон входных токов
0,02 A ... 40 A
Потребляемая мощность
1,5 ВА (1 Вт)
Диапазон частот
45 Гц ... 65 Гц
Пусковой ток Ist
0,02 A
Минимальный ток Imin
0,25 A
Максимальный ток Imax
40 A
Переходный ток Itr
0,5 A
Номинальный ток Iref
5 A
Полное сопротивление нагрузки трансформатора тока
1,5 мΩ
Энергия (EN 50470-3)
Класс B
Активная энергия (МЭК 62053-21)
Класс 1
Реактивная энергия (IEC 62053-23)
Класс 2
Выход S0
Описание выходов
Пассивный, с оптронной развязкой
Максимальное напряжение переключения
27 В DC
Максимальный коммутационный ток
27 мА
Длительность импульса
50 мс ±2 мс
Длительность паузы
30 мс ±2 мс
Импульсный СИД
1000 имп/кВАч
Постоянная счетчика
100 имп/кВтч, кВАч, кварч
Подключение для измерительного прибора
Тип подключения
Винтовые зажимы
Сечение жесткого провода
1,5 мм² ... 6 мм²
Подключение для измерительного прибора
Тип подключения
Винтовые зажимы
Сечение жесткого провода
0,14 мм² ... 2,5 мм²
Связь
Протокол связи
Modbus
Cтандарт связи
RS-485
Диапазон скорости передачи данных
2400 бит/с ... 38400 бит/с
Четность
нечетный, четный, нет
Ширина
19 мм
Высота
92 мм
Глубина
70 мм
Условия окружающей среды
Степень защиты
IP51 (Передняя панель)
IP20 (Подключения)
Температура окружающей среды (при эксплуатации)
-25 °C ... 70 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт)
-25 °C ... 75 °C
Макс. допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации)