Розетка - EO-L/PT/SH/GN 0804133

Розетка, Схема расположения контактов тип L, Пружинные зажимы Push-in, для Италии и других стран, с расширенной защитой от прикосновения / заслонкой, зеленый, для монтажа на несущую рейку и в интерфейсе обслуживания или прямого монтажа, 250 В AC, 16 A, -60 °C, 105 °C, CEI 23-50


Подробная информация о продукте




Номинальный ток IN 16 A
Номинальное напряжение UN 250 В AC (50 Гц)

Высота 75 мм
Ширина 45 мм
Глубина 57,5 мм

Условия окружающей среды
Степень защиты IP20
Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) 30 % ... 70 %
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -60 °C ... 105 °C (макс. кратковременная рабочая температура 130 °C)
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) -25 °C ... 60 °C (кратковременно, не более 24 ч, от -60 °C до +70 °C)

Изоляционный материал PA
Класс воспламеняемости согласно UL 94 V0
Материал, контакт CuZn37
Цвет зеленый

Стандарты
Стандарты / нормативные документы CEI 23-50

Тип монтажа для монтажа на несущую рейку и в интерфейсе обслуживания или прямого монтажа

Код страны Италия

Индикатор состояния Нет

Тип штекера Схема расположения контактов тип L


Ключ заказа 0804133
Упаковочная единица 5 Количество
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа 5 Количество
Указание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 564 (C-3-2019)
GTIN 4055626226651
Вес/шт. (с упаковкой) 77,7 GRM
Вес/шт. (без упаковки) 10,0 GRM
Номер таможенного тарифа 85366990
Страна происхождения PL



EAC-RoHS

EAC

VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung

Approval Specification Data
Номинальное напряжение UN 250 В
Номинальный ток IN 16 A

China RoHS Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений