CUTFOX-SP BOLT VDE - Кусачки-бокорезы
1212831

Силовые бокорезы, 200 мм, резаки с индукционной закалкой, испытаны на VDE 1000 В перем. тока/ 1500 В пост. тока

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия


Преимущества для вас

Прецизионная режущая кромка для рояльной проволоки
Проверено VDE
Специальная инструментальная сталь для длительного использования
Двухкомпонентные рукоятки эргономичной формы для неутомительной и работы без сползания
Резка более твердых материалов без особых усилий благодаря высокому рычагу