Безопасная резервная система достигается за счет параллельной схемы включения двух развязанных блоков питания. Для дальнейшего повышения степени готовности установки STEP DIODE предлагает решение: развязка с диодом.
STEP-DIODE/5-24DC/2X5/1X10
-
Резервный модуль
2868606
Резервный модуль 5 ... 24 В DC, 2x 5 A, 1x 10 A
Подробная информация о продукте
| Режим DC | |
| Диапазон номинальных напряжений на входе | 5 В DC ... 24 В DC |
| Диапазон входных напряжений | 4,5 В DC ... 30 В DC |
| Тип напряжения питания | Пост. ток |
| Защита от переполюсовки | есть, < 60 В |
| Номинальный входной ток (IN) | 2x 5 A (-25 °C ... 55 °C) |
| 1x 10 A (-25 °C ... 55 °C) | |
| 2x 5 A (-25 °C ... 55 °C) | |
| 1x 10 A (-25 °C ... 55 °C) | |
| Защита от перенапряжений при переходных процессах | Диоды Transil (Transildiode) |
| Падение напряжения вход / выход | 0,5 В |
| КПД | > 97 % |
| > 97 % | |
| Номинальное напряжение | UIn - 0,5 V |
| Номинальный ток на выходе (IN) | 10 A (Увеличение мощности) |
| 5 A (Резервирование) | |
| Oграничение рабочих характеристик | 55 °C ... 70 °C (2,5 %/K) |
| Рассеиваемая мощность, номинальная нагрузка, макс. | 2,5 Вт (IOUT = 5 A) |
| Возможность последовательного подключения | нет |
| Oграничение рабочих характеристик | 60 °C ... 70 °C (2,5 %/K) |
| Вход | |
| Тип подключения | Винтовые зажимы |
| Сечение жесткого проводника мин. | 0,2 мм² |
| Сечение жесткого проводника макс. | 2,5 мм² |
| Сечение гибкого проводника мин. | 0,2 мм² |
| Сечение гибкого проводника макс. | 2,5 мм² |
| Сечение провода AWG мин. | 24 |
| Сечение провода AWG макс. | 12 |
| Длина снятия изоляции | 6,5 мм |
| Резьба винтов | M3 |
| Мин. момент затяжки | 0,5 Нм |
| Момент затяжки, макс. | 0,6 Нм |
| Выход | |
| Тип подключения | Винтовые зажимы |
| Сечение жесткого проводника мин. | 0,2 мм² |
| Сечение жесткого проводника макс. | 2,5 мм² |
| Сечение гибкого проводника мин. | 0,2 мм² |
| Сечение гибкого проводника макс. | 2,5 мм² |
| Сечение провода AWG мин. | 24 |
| Сечение провода AWG макс. | 12 |
| Длина снятия изоляции | 6,5 мм |
| Резьба винтов | M3 |
| Мин. момент затяжки | 0,5 Нм |
| Момент затяжки, макс. | 0,6 Нм |
| Напряжения изоляции на входе, выходе / корпус | 500 В DC |
| Тип изделия | Резервный модуль |
| Серия изделий | STEP DIODE |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 25822000 ч (40 °C) |
| СИД | нет |
| Изоляционные характеристики | |
| Степень защиты | III |
| Степень загрязнения | 2 |
| Ширина | 18 мм |
| Высота | 90 мм |
| Глубина | 61 мм |
| Горизонтальный шаг | 1 TE |
| Установочный размер | |
| Монтажное расстояние справа/слева | 0 мм / 0 мм |
| Монтажное расстояние сверху/снизу | 30 мм / 30 мм |
| Тип монтажа | Монтажная рейка: 35 мм |
| Указания по монтажу | присоединяемый: горизонтально 0 мм, вертикально 30 мм |
| Монтажное положение | горизонтальная DIN-рейка NS 35, EN 60715 |
| Материал корпуса | Металл |
| Материал корпуса | Пластмасса |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP20 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 70 °C (> 55 °C - ухудшение характеристик: 2,5%/K) |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 85 °C |
| Климатический класс | 3K3 (согласно EN 60721) |
| Макс. допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | ≤ 95 % (при 25 °C, без выпадения конденсата) |
| Ударопрочность | 18 мс, 30г на каждую ось (согласно МЭК 60068-2-27) |
| Вибрация (при эксплуатации) | < 15 Гц, амплитуда ±2,5 мм (согласно МЭК 60068-2-6) |
| 15 Гц ... 150 Гц, 2,3r, 90 мин. | |
| Стандарт - оснащение силового оборудования электронными средствами | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
| Стандарт - электробезопасность | IEC 62368-1 (SELV) |
| Сертификация UL | UL/C-UL, зарегистрированный UL 508 |
| UL/C-UL, одобренный UL 60950-1 |
| Электромагнитная совместимость | Соответствие директиве EMV 2014/30/EU |
| Директива по низкому напряжению | Соответствие Директиве по низкому напряжению 2014/35/ЕС |
| Требования по ЭМС к степени эмиссии помех | EN 61000-6-3 |
| EN 61000-6-4 | |
| Требования по ЭМС к помехозащищенности | EN 61000-6-1 |
| EN 61000-6-2 | |
| Разряд статического электричества | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-2 |
| Разряд статического электричества | |
| Разряд между контактами | 4 кВ (Уровень контроля 2) |
| Воздушный разряд | 8 кВ (Уровень контроля 3) |
| Примечания | Критерий B |
| Электромагнитное высокочастотное поле | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-3 |
| Электромагнитное высокочастотное поле | |
| Диапазон частот | 80 МГц ... 1 ГГц |
| Напряженность проверочного поля | 10 В/м (Уровень контроля 3) |
| Диапазон частот | 1 ГГц ... 2 ГГц |
| Напряженность проверочного поля | 10 В/м (Уровень контроля 3) |
| Диапазон частот | 2 ГГц ... 3 ГГц |
| Напряженность проверочного поля | 10 В/м (Уровень контроля 3) |
| Примечания | Критерий A |
| Быстрые переходные процессы (всплески) | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-4 |
| Быстрые переходные процессы (всплески) | |
| Вход | 2 кВ (Уровень контроля 3 - асимметричный) |
| Выход | 2 кВ (Уровень контроля 3 - асимметричный) |
| Примечания | Критерий B |
| Нагрузка при ударном напряжении (импульсное перенапряжение) | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-5 |
| Нагрузка при ударном напряжении (импульсное перенапряжение) | |
| Вход | 2 кВ (Уровень контроля 3 - асимметричный) |
| 1 кВ (Уровень контроля 2 - симметричный) | |
| Выход | 2 кВ (Уровень контроля 3 - асимметричный) |
| 1 кВ (Уровень контроля 2 - симметричный) | |
| Примечания | Критерий B |
| Влияние помех по цепи питания | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-6 |
| Влияние помех по цепи питания | |
| Вход/выход/сигнал | асимметричный |
| Диапазон частот | 150 кГц ... 80 МГц |
| Примечания | Критерий A |
| Напряжение | 10 В (Уровень контроля 3) |
| Падение напряжения | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-11 |
| Излучение помех | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-6-3 |
| Напряжение радиопомех согл. EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) класс B, использование в промышленных и жилых помещениях |
| Излучение радиопомех согл. EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) класс B, использование в промышленных и жилых помещениях |
| Критерии | |
| Критерий А | Нормальные рабочие параметры со значениями в заданных пределах. |
| Критерий B | Временное ухудшение рабочих параметров, которое устраняется самим устройством. |
| Номер артикула | 2868606 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Ключ изделия | CMRS43 |
| GTIN | 4046356583923 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 74,2 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 73 g |
| Номер таможенного тарифа | 85363010 |
| Страна происхождения | VN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371010 |
| ECLASS-15.0 | 27371010 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000683 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151500 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
| насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 83d3989b-8932-4a01-aaab-681c004ef87f |
| EF3.0 Изменение климата | |
| CO2e кг | 2,549 кг CO2e |
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Возможность гибкого монтажа путем простой установки на несущую рейку
Экономия энергии
Прочная конструкция
Постоянный контроль резервных элементов
Сплошное резервирование вплоть до потребителя
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 14, ул. Масанчи, 98А