Релейные модули безопасности

Релейные модули безопасности

Релейные модули безопасности позволяют надежно реализовывать функции безопасности в машинах и установках. Они контролируют сигналы аварийных выключателей, световых барьеров и выключателей защитных дверей и в случае необходимости переводят защищаемое оборудование в безопасное состояние. Серия PSR включает в себя предохранительные реле с фиксированными или настраиваемыми функциями обеспечения безопасности, реле частоты вращения и состояния останова, а также безопасные реле сопряжения.

Серия изделий

В чем заключается разница между безопасным и небезопасным электромеханическим реле?

В небезопасных коммутационных реле могут происходить залипания металлических контактов через несколько коммутационных циклов. Если в этом случае оператор нажмет кнопку аварийного останова, то машина не остановится. Таким образом создается небезопасное состояние. В результате оператору или машине может быть нанесен ущерб.

Реле, которые установлены в релейном модуле безопасности, работают по принципу технологии принудительно управляемых контактов согласно EN 50205, безопасно контролируя функции в машинах и установках. Благодаря резервным структурам всегда гарантируется наличие безопасного состояния для оператора машины.

Национальные и международные нормы и стандарты запрещают использовать в опасных машинах и установках небезопасные реле. В этом случае необходимо использовать релейные модули, сертифицированные на соответствие основным стандартам безопасности и нормам.

Функции обеспечения безопасности

Релейные модули безопасности находят оптимальное применение, если машина или установка требует реализации небольшого количества функций обеспечения безопасности и логических связей, как показано в следующем примере:

  • Аварийный останов
  • Контроль подвижных защитных ограждений, например, защитных щитов
  • Защитная электрочувствительная аппаратура (BWS)
  • Двуручные устройства управления до типа IIIC
  • Контроль состояния останова и контроль частоты вращения
Реле с принудительно управляемыми контактами

Реле с принудительно управляемыми контактами

Проверенная безопасность благодаря принудительно управляемым контактам

В релейном модуле безопасности со встроенным контролем принцип принудительного управления используется для распознавания ошибок. Так надежным способом выявляются серьезные ошибки, как то залипание контактов, и достигается высокая степень безопасности.

Как это работает?
При принудительном управлении замыкающий и размыкающий контакты элементарных реле механически соединены друг с другом. Так предотвращается одновременное замыкание размыкающего и замыкающего контактов. В сочетании с подходящей схемой обеспечивается надежное распознавание отказов размыкания. Это является самым безопасным способом обеспечения максимальной защиты персонала и оборудования.

Основные стандарты и сертификаты для релейных модулей безопасности

Все релейные модули безопасности Phoenix Contact сертифицированы TÜV согласно EN ISO 13849 до уровня эффективности защиты e или МЭК 61508 до SIL 3.
Релейный модуль безопасности является подсистемой, которая образует логическую часть функции обеспечения безопасности, и поэтому должен соответствовать новым требованиям в области безопасности. В рамках процесса сертификации, кроме всего прочего, исследуются, оцениваются и утверждаются следующие характеристики коммутационного устройства:

  • Соответствие конструкции назначению
  • Среднее время до опасного отказа (MTTFd)
  • Степень диагностического покрытия (DC)
  • Отказы по общей причине(CCF)

Преимущества для вас

Обзор преимуществ релейных модулей безопасности PSR:

  • Подходящий продукт имеется для любых функций обеспечения безопасности
  • Компактные релейные модули безопасности можно устанавливать в ограниченном пространстве
  • Упрощенная кабельная разводка благодаря технологии соединения push-in
  • Допуски для любых рынков и отраслей промышленности, например, GL, UL, TÜV, морские приложения и пожарная техника
  • Инновационная релейная технология, предоставляющая больше возможностей для диагностики и максимальную степень безопасности
Обзор ассортимента релейных модулей безопасности

Выберите правильный релейный модуль безопасности для своей машины или установки

Компоненты для решений в области обеспечения безопасности

  • Предохранительное реле с фиксированной функцией обеспечения безопасности: одна или три функции в одном устройстве
  • Конфигурируемые модули безопасности с конфигурируемыми функциями обеспечения безопасности
  • Безопасные реле сопряжения для гальванической развязки и усиления мощности в технологическом оборудовании
  • Реле безопасности контроля частоты вращения и состояния останова для безопасного контроля перемещений
  • Аварийный выключатель для позиционного контроля и контроля защитных щитов
Руководство пользователя для релейного модуля безопасности
Коммутационные аппараты безопасности PSR
Руководство пользователя
Задача руководства заключается в том, чтобы облегчить понимание функций обеспечения безопасности машин и установок и предоставить общие сведения об основных принципах функционирования систем безопасности. Таким образом, вы можете ознакомиться с директивами, стандартами и правилами, относящимся к конкретным областям применения.
Нажмите здесь