PSR-MC30-2NO-1DO-24DC-SC
-
Реле безопасности
2700498
Реле безопасности для аварийного останова и защитной дверцы до SIL 3, кат. 4, PL e, 1- или 2-канальный режим, автоматический или ручной, контроль запуска и поперечного подключения, 2 цепи активации, US = 24 В пост. тока, вставная винтовая клемма
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
| Указание по применению | |
| Указание по применению | Только для промышленного использования |
| Тип изделия | Реле безопасности |
| Серия изделий | PSRmini |
| Применение | Аварийный останов |
| Контроль положения защитной двери | |
| электромагнитный выключатель | |
| Управление | 2-канальный |
| Долговечность механическая | прибл. 107 коммутационных циклов |
| Тип реле | Электромеханическое реле с принудительно управляемыми контактами согласно МЭК/EN 61810-3 |
| Изоляционные характеристики | |
| Категория перенапряжения | III |
| Степень загрязнения | 2 |
| Время | |
| Время срабатывания, типовое | < 175 мс (автоматический пуск) |
| < 175 мс (контролируемый ручной пуск) | |
| Тип. время притяжения при Us | < 250 мс (при управлении с помощью А1) |
| Время возврата, типовое | < 20 мс (при запросе посредством A1) |
| < 20 мс (при запросе при помощи цепей тока) | |
| Время перезапуска | < 1 c (Время загрузки, после включения напряжения питания) |
| Время возврата в состояние готовности | < 500 мс (по запросу функции безопасности) |
| Продолжительность пускового импульса | 500 мс (ручной пуск) |
| Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 5,5 Вт (US = 26,4 V, IL² = 72 A², Pобщий макс =1,9 Вт + 3,6 Вт) |
| Нормальный режим работы | 100 % ED |
| Расчетное напряжение изоляции | 250 В AC |
| Расчетное импульсное напряжение / изоляция | См. техническое описание, раздел «Координация изоляции». |
| Питание | |
| Наименование | A1/A2 |
| Расчетное напряжение питания цепи управления US | 20,4 В DC ... 26,4 В DC |
| Расчетное напряжение питания цепи управления US | 24 В DC -15 % / +10 % |
| Номинальный ток питания цепи управления IS | тип. 65 мА (при US) |
| Потребляемая мощность на US | тип. 1,56 Вт |
| Ток включения | тип. 4 A (Δt = 200 µs при Us) |
| Время фильтрации | 1 мс (при провалах напряжения при Us) |
| Защитная схема | Последовательная защита от неправильной полярности; Cтабилитроны |
| Цифровой: Цепь датчика (S12, S22) | |
| Описание входа | входы датчиков с функцией безопасности |
| NPN (S12), NPN/PNP (S22) | |
| Количество входов | 2 |
| Диапазон входных напряжений, сигнал "0" | < 5 В (S12) |
| Низкоомные выходы SPS можно интерпретировать на входе S22 как постоянно включенный сигнал высокого уровня! | |
| Диапазон входных напряжений, сигнал "1" | 20,4 В ... 26,4 В |
| Диапазон входного тока cигнал "0" | < 2 мА (S12) |
| 0 мА ... 2 мА (S22) | |
| Ток включения | < 20 мА (тип. при US на S12) |
| < 5 мА (тип. при US на S22/24 В) | |
| > -15 мА (тип. при US на S22/0 В) | |
| Время фильтрации | макс. 1,5 мс (на S12, S22; ширина тестового импульса) |
| мин. 7,5 мс (на S12, S22; частота тестового импульса) | |
| Синхронность | ∞ |
| Макс. допустимое сопротивление кабельной системы | 150 Ом |
| Защитная схема | Cтабилитроны |
| Потребляемый ток | < 5 мА (тип. при US на S12) |
| < 5 мА (тип. при US на S22/24 В) | |
| > -5 мА (тип. при US на S22/0 В) | |
| Цифровой: Цепь пуска (S34) | |
| Описание входа | не обеспечивает безопасность |
| n-p-n/p-n-p | |
| Количество входов | 1 |
| Диапазон входных напряжений, сигнал "1" | 20,4 В DC ... 26,4 В DC |
| Ток включения | макс. 200 мА (тип. при US) |
| Макс. допустимое сопротивление кабельной системы | 150 Ом |
| Защитная схема | Cтабилитроны |
| Потребляемый ток | < 10 мА (к S34/24 В) |
| > -5 мА (к S34/0 В) | |
| Реле: Цепи активации (13/14, 23/24) | |
| Описание выходов | безопасные замыкающие контакты |
| Количество выходов | 2 (без задержки) |
| Исполнение контакта | 2 цепи активации |
| Материал контакта | AgSnO2 |
| Коммутационное напряжение | мин. 12 В |
| макс. 250 В AC/DC | |
| Коммутационная способность | мин. 60 мВт |
| Ток включения | мин. 3 мА |
| макс. 6 A | |
| Коммутационная способность | 5 A (AC15) |
| 4 A (DC13) | |
| Предельный ток длительной нагрузки | 6 A (Cоблюдайте кривые) |
| Среднеквадрат. значение суммарного тока | 72 A2 (Cоблюдайте кривые) |
| Частота переключения | 0,1 Гц |
| Долговечность механическая | 10x 106 коммутационных циклов |
| Выходные предохранители | 6 A gL / gG |
| 4 A gL / gG (для применения в устройствах с низкими требованиями к безопасности) | |
| Оповещение: M1 | |
| Описание выходов | не обеспечивает безопасность |
| Количество выходов | 1 (цифровой, PNP) |
| Напряжение | 22 В DC (Us - 2 В) |
| Ток | макс. 100 мА |
| Максимальный пусковой ток | 500 мА (Δt = 1 мс при Us) |
| Защитная схема | Cтабилитроны |
| Защита от короткого замыкания | нет |
| Технология подключения | |
| вставной | да |
| Соединение провода | |
| Тип подключения | Винтовые зажимы |
| Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение провода AWG | 24 ... 12 |
| Длина снятия изоляции | 7 мм |
| Резьба винтов | M3 |
| Момент затяжки | 0,5 Нм ... 0,6 Нм |
| Индикатор состояния | 3 x СИД (зел.) |
| Индикация рабочего напряжения | 1 зеленый светодиод |
| Ширина | 12,5 мм |
| Высота | 112,2 мм |
| Глубина | 114,5 мм |
| Цвет (Корпус) | желтый (RAL 1018) |
| Материал корпуса | PA |
| Данные по технике безопасности | |
| Категория останова (EN 60204-1) | 0 |
| Данные по технике безопасности: EN ISO 13849 | |
| Уровень эффективности (PL) | e (4 A DC13; 5 A AC15; 8760 коммутационных циклов/год) |
| Данные по технике безопасности: МЭК 61508 - высокие требования | |
| Уровни совокупной безопасности (SIL) | 3 |
| Данные по технике безопасности: МЭК 61508 - низкие требования | |
| Уровни совокупной безопасности (SIL) | 3 |
| Данные по технике безопасности: EN МЭК 62061 | |
| Уровни совокупной безопасности (SIL) | 3 |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP20 |
| Мин. степень защиты на месте установки | IP54 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 55 °C (Cоблюдайте кривые) |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 85 °C |
| Рабочая высота | ≤ 2000 м (через NN) |
| Макс. допустимая влажность воздуха (хранение/транспортировка) | 75 % (В среднем, 85 % кратковременно, без выпадения конденсата) |
| Макс. допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 75 % (В среднем, 85 % кратковременно, без выпадения конденсата) |
| Ударопрочность | 15г |
| Вибрация (при эксплуатации) | 10 Гц ... 150 Гц, амплитуда 0,15 мм, 2g |
| CE | |
| Маркировка | Соответствует требованиям ЕС |
| Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
| Указания по монтажу | см. график зависимости от темп. |
| Монтажное положение | вертикальное или горизонтальное |
| Номер артикула | 2700498 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Ключ изделия | DNA181 |
| GTIN | 4046356912860 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 154,5 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 130,5 g |
| Номер таможенного тарифа | 85371098 |
| Страна происхождения | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001449 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122200 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
| насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 301bf443-2595-41cc-87e5-d8ef416c2f22 |
Совместимые изделия
Преимущества для вас
До кат. 4/PL e согласно EN ISO 13849-1, SIL 3 согласно EN МЭК 62061
Дополнительный контроль с перекрестной схемой
Небольшая ширина корпуса, всего 12,5 мм
Ручной контроль и автоматическая активация в одном приборе
2 цепи активации, 1 цифровой сигнальный выход
2-канальное управление
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 14, ул. Масанчи, 98А