VAL-SEC-T2-3S-350/40
-
Разрядник для защиты от импульсных перенапряжений, тип 2
2909637
Вставной разрядник для защиты от перенапряжений, тип 2 / класс II, для 3-фазных цепей электропитания с раздельными проводниками N и PE (5-проводные системы: L1, L2, L3, N, PE). С пропускной способностью 40 кА в соответствии с требованиями VDE 0100-534:2016-10 к SPD на точке запитывания установки.
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Универсальная серия систем защиты от перенапряжений с оптимальной энергетической координацией, от молниезащитных разрядников до защиты устройств
Простое обслуживание благодаря универсальным штекерным защитным модулям
Быть хорошо информированным благодаря механико-оптическому индикатору состояния и контакту дистанционной сигнализации
Больше свободного места в шкафу управления благодаря узкой конструкции шириной всего 12 мм на полюс и применению дополнительного входного предохранителя до 315 A gG
Подходит для использования в точке запитывания установки благодаря повышенной пропускной способности согласно DIN VDE 0100-534