VAL-SPP-T2-350-1VF+0-UT
-
Разрядник для защиты от импульсных перенапряжений, тип 2
1466639
Вставное устройство защиты от импульсных перенапряжений, тип 2 / класс II, для 1-фазных цепей электропитания с совмещенными в одном проводе проводниками PE и N (2-проводная система: L, N/PEN).
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Простая и безопасная установка благодаря перспективным функциям управления и безопасности
Надежная защита установки благодаря максимальной производительности и длительности защиты
Благодаря оптимизированной конструкции и широкому ассортименту можно использовать в самых разных приложениях
Простое планирование благодаря обширным цифровым данным и селекторам