Разделительная пластина - DP-HDFK 10/5,5 0717089

Проставка


Подробная информация о продукте




Цвет серый

Размер шага 0 мм

Полюсов 0


Ключ заказа 0717089
Упаковочная единица 50 Количество
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа 1 Количество
Указание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918811419
Вес/шт. (с упаковкой) 1,5 GRM
Вес/шт. (без упаковки) 1,5 GRM
Номер таможенного тарифа 85389099
Страна происхождения GR



EAC


China RoHS Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений