Разделительная пластина - ATP-PIK 2714145

Разделительная пластина, длина: 95 мм, ширина: 1,5 мм, высота: 57 мм, цвет: cерый

Подробная информация о продукте




Ширина 1,5 мм
Высота 57 мм
Длина 95 мм

Цвет cерый
Материал PA
Класс воспламеняемости согласно UL 94 V2

Environmental Product Compliance
China RoHS Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
China RoHS Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений


Ключ заказа 2714145
Упаковочная единица 50 шт
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа 1 шт
Указание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 586 (C-3-2013)
GTIN 4017918061333
Вес/шт. (с упаковкой) 5,8 GRM
Вес/шт. (без упаковки) 5,2 GRM
Номер таможенного тарифа 85472000
Страна происхождения DE