Сверхкомпактные разделительные усилители со штекерной технологией подключения

Сверхкомпактные разделительные усилители со штекерной технологией подключения

6-мм разделительные усилители MINI Analog Pro со штекерной технологией подключения обеспечивают элементарный монтаж и ввод в эксплуатацию в условиях ограниченного пространства. Благодаря легкому доступу к точкам подключения и измерению тока в процессе работы разделительные усилители значительно упрощают работу. С помощью подключаемых через разъем шлюзов они обеспечивают помехоустойчивую передачу в промышленные сети до восьми любых сигналов полевых устройств, избавляя вас от необходимости использования входных плат для отдельных типов сигналов.

More information

Преимущества компактных разделительных усилителей MINI Analog Pro

  • Простота монтажа благодаря легкодоступным точкам подключения, перемычкам и штекерным соединительным клеммам, в том числе с зажимами push-in
  • Простота ввода в эксплуатацию и обслуживания: измерение сигналов без разъединения токовой петли и опциональная функция разделения
  • Разнообразные возможности настройки параметров: простое конфигурирование DIP-переключателями, а также расширенное конфигурирование при помощи ПО или приложения для смартфона
  • Удобство обслуживания благодаря большим полям для маркировки, светодиодным индикаторам состояния в каждом разделительном усилителе и сообщениям о суммарной ошибке
  • Компактные разделительные усилители MINI Analog Pro со штекерной технологией подключения являются частью системы COMPLETE line

Простой монтаж и ввод в эксплуатацию

1. Простой монтаж:
Легкодоступные и хорошо видимые точки подключения и штекерные соединительные клеммы FASTCON Pro.

2. Простота ввода в эксплуатацию и обслуживания:
Сигнальные цепи и цепи питания легко прерывают эксплуатацию благодаря функции разделения.

3. Простое измерение сигналов тока
Измерение сигналов тока в режиме эксплуатации без разъединения токовой петли.

4. Разнообразные возможности настройки параметров
Простота конфигурирования при помощи DIP-переключателей, а также расширенное конфигурирование при помощи ПО или приложения для смартфона.

Разделительные усилители MINI Analog Pro предлагают простой монтаж и ввод в эксплуатацию

Разделительные усилители MINI Analog Pro предлагают простой монтаж и ввод в эксплуатацию

Сверхкомпактные разделительные усилители MINI Analog Pro: безопасная развязка от полевых устройств до сети

Сверхкомпактные разделительные усилители MINI Analog Pro с насадным шлюзом
MINI Analog Pro с возможностью подключения к шине и сети YouTube
Модульные комбинации разделительных усилителей со вставными шлюзами

Модульные комбинации разделительных усилителей со вставными шлюзами

Безопасная развязка от полевых устройств до сети

Шлюзы простой штекерной конструкции позволяют компактно интегрировать в сеть любой разделительный усилитель MINI-Analog-Pro с токовым или цифровым выходом. При этом не требуются входные платы для отдельных типов сигналов.
Шлюзы MINI Analog Pro для подключения шины и сети поставляются для следующих протоколов:

  • Modbus/RTU
  • Modbus/TCP
  • PROFIBUS DP

Преимущества шлюзов для связи с шиной и сетью

  • Компактная интеграция в сеть любых комбинаций разделительных усилителей при помощи небольших вставных шлюзов
  • Помехоустойчивая передача сигналов до ЦП благодаря безопасной гальванической развязке, в том числе между отдельными каналами
  • Экономия затрат и места на уровне управления благодаря отсутствию входных плат для отдельных типов сигналов
  • Простой ввод в эксплуатацию и обслуживание: измерение сигналов тока в процессе эксплуатации или просмотр на смартфоне через NFC
  • Быстрая настройка параметров при помощи поворотного кодового выключателя, ПО или приложения MINI Analog Pro-App
Разделительные усилители, индикаторы процессов и полевые устройства
Бесперебойная передача и визуализация сигналов
Разделительные усилители, индикаторы процессов и полевые устройства
Электромагнитные и высокочастотные помехи в электротехнических установках могут оказывать серьезное негативное влияние на процесс передачи сигналов измеряемых величин. Наши разделительные усилители, индикаторы процессов и полевые устройства покрывают весь спектр задач по бесперебойной передаче сигналов от уровня датчиков до уровня систем автоматического управления.
Брошюры