Сверхкомпактные разделительные усилители

Сверхкомпактные разделительные усилители

6-мм разделительные усилители серии MINI Analog предлагают весь спектр функций согласования аналоговых сигналов. При этом они обеспечивают возможность эффективного снижения затрат и экономии места и энергии. Полный пакет сертификатов позволяет использовать устройство в различных областях. Испытайте преимущества компактной конструкции, обеспечивающей экономию места до 65 % по сравнению с обычными разделительными усилителями.

More information

Преимущества для вас

  • Значительная экономия места по сравнению с другими доступными на рынке разделительными усилителями благодаря монтажной ширине 6,2 мм
  • Высокая энергоэффективность и продолжительный срок службы благодаря низкой потребляемой мощности
  • Гибкость распределения питания и удобство получения сообщений о суммарных ошибках с помощью соединителя для монтажной рейки и системной функции мониторинга ошибок
  • Удобство конфигурирования и контроля при помощи DIP-переключателей или ПО для расширения функциональности и мониторинга
  • Экономия на аналоговых входах контроллеров при использовании мультиплексора
  • Быстрая установка благодаря компонентам системной кабельной разводки, как то системным адаптерам V8 и конечным носителям
  • Высокая безопасность эксплуатации в условиях воздействия помех благодаря гальванической развязке 3 цепей
Разделительные усилители, индикаторы процессов и полевые устройства
Бесперебойная передача и визуализация сигналов
Разделительные усилители, индикаторы процессов и полевые устройства
Электромагнитные и высокочастотные помехи в электротехнических установках могут оказывать серьезное негативное влияние на процесс передачи сигналов измеряемых величин. Наши разделительные усилители, индикаторы процессов и полевые устройства покрывают весь спектр задач по бесперебойной передаче сигналов от уровня датчиков до уровня систем автоматического управления.
Брошюры