Разделительные усилители и измерительные преобразователи для бесперебойной передачи сигналов

Разд. усилители и изм. преобразователи

Разделительные усилители и измерительные преобразователи обеспечивают бесперебойную передачу сигналов в КИПиА. От сверхкомпактных 6-миллиметровых разделительных усилителей и измерительных преобразователей до разделительных усилителей с функциональной безопасностью и разделителей сигналов для искробезопасных цепей во взрывоопасных зонах: наши решения покрывают весь спектр задач по бесперебойной передаче сигналов в области КИПиА.

Дополнительная информация

Серия изделий

Преимущества для вас

  • Надежное разделение, согласование, фильтрация и усиление при помощи многочисленных решений для обработки аналоговых сигналов
  • Интеграция сигналов полевых устройств с безопасной гальванической развязкой в промышленные сети с разделительными усилителями, подключенными к шине и сети
  • Экономия до 65 % пространства при использовании особо компактных разделительных усилителей по сравнению с обычными разделителями
  • Точная передача и высокая безопасность эксплуатации при помощи сертифицированных по SIL разделительных усилителей
  • Максимальная взрывозащищенность для всех типов взрывоопасных зон и газовых групп: с одно- и двухканальными разделителями сигналов для искробезопасных токовых цепей.
  • Простая интеграция аналоговых сигналов в цепь безопасности согласно директиве по машиностроению: с разделительными усилителями с уровнем эффективности защиты