Содержание, которое Вы просматриваете, относится к Казахстан. Посмотреть содержание для Соединенные Штаты | Выбрать другую страну

RV 8-TP(2,4X0,8)L - Распределительная панель
3191013

Распределительная панель, номинальное напряжение: 250 В, номинальный ток: 5 A, тип подключения: TERMI-POINT®, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. и 8-ой ярус, cечение: 0,22 мм2 - 0,56 мм2, монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: cерый

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Внешние ребра корпуса можно использовать в качестве борта кабельного канала, таким образом облегчается прокладка кабелей и обеспечивается возможность использования стандартных крышек для кабельных каналов
Красно-белая разметка в виде чередующихся положительных/отрицательных обозначений 1-8 или a-h четко идентифицирует ряды штыревых выводов и облегчает поиск и подключение необходимых зажимов
Между группой штыревых выводов и держателем маркировочных элементов предусмотрены два паза для установки магистральных шин
Элемент RV 8 имеет с каждой стороны по 8 штыревых выводов сечением 2,4 х 0,8 мм для подсоединения входных и выходных проводников по технологии TERMI-POINT®(TP)