Однополюсный адаптер с интерфейсом CrossLink® для подключения защитных автоматов, 16 А, фаза L3, с несущей рейкой и проводниками AWG 14 (2,5 мм2)
Распределители питания: система со встроенной сборной шиной для шкафа управления
Система распределения питания CrossPowerSystem представляет собой модульный и функциональный распределитель питания для распределения электроэнергии в шкафу управления. Трехфазные устройства для крепления на монтажной рейке устанавливаются на распределителе питания при помощи технологии plug & play и получают электроэнергию от встроенной сборной шины. Распределитель питания позволяет крепить на защелках различные устройства от источников питания до гибридных пускателей электродвигателя на сборной шине без использования инструментов и кабелей.
Дополнительная информация- Тип изделия
- Функция
- Диапазон тока нагрузки
- Применение
- Разрешения
- Выходной ток
- Материал корпуса
- Номинальная мощность
Переходная шина для платы распределения электропитания CrossPowerSystem со встроенной монтажной рейки для крепления распределительных клемм до 35 мм2
Гибридный пускатель электродвигателя; функции: пуск и реверс электродвигателя, защита электродвигателя, аварийный останов, возможность подключения к сети, защита от короткого замыкания; вход: 24 В DC; выход: 3~, 500 В AC, 9 A; тип подключения: винтовой зажим и зажим push-in; подключение к системе Interface
Однополюсный адаптер с интерфейсом CrossLink® для подключения защитных автоматов, 63 A. Фаза L2, с несущей рейкой и проводниками AWG 8 (10 мм2)
Проволочная перемычка для подключения до 16 гибридных пускателей электродвигателя типа ELR H51…IFS с системой Interface. Одиночные и Twin-наконечники прилагаются для простоты укорачивания или расширения.
Защищенный от КЗ гибридный пускатель для реверсирования 3-фазных электродвигателей до 550 В AC, вход 24 В DC, выходной ток 2,4 A, аварийный останов, настраиваемая схема отключения при перегрузке. Для использования только с адаптером EM-RD, EM-RI или платой распределения энергии.
Держатель устройств Eaton, позиционер для коммутационных устройств Eaton PKZ
Однополюсный адаптер с интерфейсом CrossLink® для подключения защитных автоматов, 63 A. Фаза L3, с несущей рейкой и проводниками AWG 8 (10 мм2)
Адаптер устройства Comfort с интерфейсом CrossLink® и подвижной несущей рейкой, рабочий ток: 16 A
Однополюсный адаптер с интерфейсом CrossLink® для подключения защитных автоматов, 16 А, фаза L1, с несущей рейкой и проводниками AWG 14 (2,5 мм2)
Преимущества для вас
- Экономия времени на монтаж и разводку системы распределения питания в благодаря принципу plug & play
- Модульное и функциональное решение благодаря индивидуальной комплектации 3-х фазными устройствами для установки на монтажную рейку
- Экономия места за счет компактной конструкции распределителя питания
- Экономия времени на обслуживание благодаря быстрой замене предохранителей и компонентов, поддержка горячей замены
- Снижение расходов за счет модульной комплектации шкафа управления
Системная структура: распределители питания со встроенной сборной шиной
Система распределения питания со встроенной сборной шиной CrossPowerSystem позволяет крепить на защелках различные устройства: от источников питания до гибридных пускателей электродвигателя, без использования инструментов и кабелей. Устройства интегрируются в систему распределения питания и одновременно подключаются к сборной шине одним движением и без использования инструмента.
Реализация функциональных решений для шкафа управления
С помощью системы распределения питания можно создавать функциональные решения для шкафа управления. Воспользуйтесь широким ассортиментом продуктов и принадлежностей и получите свое индивидуальное решение.
CrossPowerSystem - обзор системы
CrossPowerSystem с источником питания
Источники питания для системы распределения питания
Для системы распределения питания со встроенной сборной шиной предусмотрены два типа источников питания:
1. TRIO CROSS POWER 5 А
Источник питания TRIO CROSS POWER 5 А оптимален для использования в машиностроении. Все функции и компактная конструкция соответствуют строгим требованиям, действующим в данной отрасли. Зажим push-in позволяет быстрым и простым способом подключить источник управляющего напряжения 24 В DC.
2. TRIO CROSS POWER 20 А
Источник питания TRIO CROSS POWER 20 A обеспечивает надежную подачу напряжения 24 вольт с дополнительной защитой по восьми независимым каналам на случай отключения при неисправности (перегрузке или коротком замыкании) и с простой настройкой тока по IO-Link.
CrossPowerSystem с гибридным пускателем электродвигателя
Гибридный пускатель электродвигателя для распределителя питания
Для распределителей питания со встроенной сборной шиной предусмотрены различные варианты гибридных пускателей электродвигателя:
-
Автономные варианты в виде прямых и реверсивных пускателей, с функцией аварийного останова и защиты электродвигателя, а также со встроенными предохранителями для защиты от короткого замыкания.
-
Сетевые варианты для IO Link и системы Interface (IFS) для простого подключения к системе полевой шины, а также в комбинации со встроенными предохранителями для защиты от короткого замыкания.
Переходные шины для CrossPowerSystem
Клеммные блоки для распределителя питания со встроенной сборной шиной
Простые возможности кабельной разводки: переходные шины CrossPowerSystem позволяют адаптировать устройства непосредственно к верхней или нижней стороне платы распределения питания. Таким образом на шине можно устанавливать распределительные блоки PTFIX и стандартные клеммные блоки для распределения питания 24 В, а также для N, PE и прочих систем распределения.