Радиоэлемент - PSD-S MUX SET/UL 2701566

Комплект радиомультиплексоров с допуском C UL US для зеркалирования состояния сигнальной колонны на другой сигнальной колонне; в комплект входит ведущее устройство с внешней антенной и ведомое устройство с внутренней антенной, 24 В AC/DC, цвет черный

Подробная информация о продукте




Ведущее устройство
Интерфейсы USB, для конфигурации
Рабочее напряжение 24 В DC (полож. + отриц. логическая схема)
Максимальный пусковой ток 430 мА
Потребляемый ток макс. 40 мА (собственное потребление тока)
Потребляемый ток макс. 860 мА (Суммарный ток элементов над ведущим устройством)
Ведомое устройство
Интерфейсы USB, для конфигурации
Рабочее напряжение 24 В AC/DC
Максимальный пусковой ток 430 мА
Потребляемый ток макс. 40 мА

Размерный чертеж
Ведущее устройство
Высота 65,5 мм
Диаметр 70 мм
Указание по размерам Ведущее устройство с вертикальной антенной: ширина 104 мм, высота 189 мм

Wireless
Тип модуляции 2-FSK
Частотный диапазон ПНМ-диапазон 915 МГц
Излучаемая мощность 10 дБм (при 50 Ом)
Дальности передачи макс. 300 м
Скорость передачи данных 38,4 кбит/с
Функции
Разрешения на радиосвязь США, Канада
Поддержка стран США
Поддержка стран Канада

Цвет черный
Материал Поликарбонат РС

Указания по монтажу На каждый элемент установлено уплотнение
Монтажное положение Ведущее и ведомое устройство - самый нижний элемент сигнальной колонны

Комплект поставки 1 модуль передачи (ведомое устройство) и 1 модуль приема данных (ведущее устройство)
Кол-во устанавливаемых компонентов для обработки сигналов 4 (на ведущем и ведомом устройстве)

Степень защиты IP65, в установленном состоянии или с защитной крышкой

Environmental Product Compliance
China RoHS Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
China RoHS Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений
Торговое ограничение
Указание относительно CE Эти изделия предназначены исключительно для экспорта в страны, не входящие в ЕС и европейское экономическое пространство.

Электромагнитная совместимость Соответствие требованиям директив: FCC часть 15.249 / IC: RSS-210 издание 8, RSS-GEN издание 4, RSS-102 издание 4


Ключ заказа 2701566
Упаковочная единица 1 шт
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа 1 шт
Указание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 347 (C-8-2013)
GTIN 4046356801966
Вес/шт. (с упаковкой) 102,2 GRM
Вес/шт. (без упаковки) 102,2 GRM
Страна происхождения DE



Преимущества для вас

Доукомплектование имеющихся сигнальных колонн без дополнительной разводки
Возможность параллельного использования с другими радиоприложениями
Дальность действия радиоэлемента при свободной видимости до 300 м