Пульт управления - WP 07T/WT
2400164

Rugged-Сенсорная панель с TFT-дисплей 17,8 см / 7"-дисплей (аналогово-резистивные (GFG), антибликовое покрытие), 800 x 480 пиксел (WVGA), 65536 цветов, Arm9™, 184 МГц, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 Мбит/с), RJ45, Windows CE 5.0 и прикладное ПО: MicroBrowser. (шинная система: без)


Подробная информация о продукте




Применение Rugged
Характеристики компьютера
Процессор Arm9™, 184 МГц
Операционная система Windows® CE 5.0
Оперативная память (ОЗУ) 128 MB SDRAM
Память для данных Flash, 64 MB
Дисплей
Тип дисплея TFT-дисплей 17,8 см / 7"
Возможность считывания при солнечном свете да
Разрешение дисплея 800 x 480 Пиксел (WVGA)
Сенсорная технология аналогово-резистивные (GFG), антибликовое покрытие
Тип подсветки дисплея СИД
Яркость 350 кд/м², стандарт (возможна регулировка)
MTBF 40000 ч
Цветовая палитра 65536 цветов

Прикладное ПО MicroBrowser

Интерфейсы 2x USB Host 2.0
Сеть 1x Ethernet (10/100 Мбит/с), RJ45
Шинная система без

Питание
Блок питания 24 B DC ±20 %
Потребляемый ток, типовой 0,3 A
Питание
Потребляемая мощность тип. 7,2 Вт

Тип монтажа Фронтальное встраивание

Материал передняя панель Алюминий (естественный анодированный)
Материал корпуса Листовая оцинкованная сталь

Степень защиты IP67 (спереди), IP20 (сзади)
NEMA 4X
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -20 °C ... 70 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) -30 °C ... 80 °C
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) 20 % ... 85 % (без выпадения конденсата)
на передней стороне; без выпадения конденсата
Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) 20 % ... 85 % (без выпадения конденсата)
5 % ... 95 % (на передней стороне; без выпадения конденсата)
Ударопрочность DIN EN 60068-2-27
Вибрация (при эксплуатации) DIN EN 60068-2-6

Ширина 234 мм
Высота 173 мм
Глубина 47 мм
Наружный размер
Ширина / Высота / Глубина 234 мм / 173 мм / 5 мм (Размеры передней панели)
Установочный размер
Ширина / Высота / Монтажная глубина 200 мм / 140 мм / 42 мм (Установочный размер)


Ключ заказа 2400164
Упаковочная единица 1 Количество
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа 1 Количество
Указание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 488 (C-6-2019)
GTIN 4046356965910
Вес/шт. (с упаковкой) 1,0 KGM
Вес/шт. (без упаковки) 1,0 KGM
Номер таможенного тарифа 84714100
Страна происхождения DE



REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Период времени для применения по назначению (EFUP): 15 лет;
China RoHS Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»


Преимущества для вас

Дисплей, позволяющий легко считывать информацию при солнечном свете
Простота замены устройств. Проект визуализации сохранен в памяти ПЛК
Быстрый ввод в эксплуатацию
Простота монтажа, малая глубина встраивания и компактная конструкция
Нейтральный фасад
Стойкость к УФ-излучению
Расширенный диапазон температуры от -20 °C до +70°C
Высокая степень защиты: IP67 (с передней стороны)
Высокая износоустойчивость передней панели
Высокий уровень химической совместимости (Glas-Touch)
Энергоэффективность благодаря светодиодной задней подсветке