Пульт управления - TP57AT/603000 S00007
2401092

Сенсорная панель с 14,5 см/5,7", с TFT-матрицей-дисплей (аналогово-резистивные (полиэфир)), 320 x 240 пиксел (QVGA), 65536 цветов, Arm9™, 200 МГц, 2x USB Host 2.0, 1x COM (RS-232), 1x Ethernet (10/100 Мбит/с), RJ45, Windows CE 5.0 и прикладное ПО: Открытая платформа. (шинная система: без)


Подробная информация о продукте




Характеристики компьютера
Процессор Arm9™, 200 МГц
Операционная система Windows® CE 5.0
Оперативная память (ОЗУ) 128 MB SDRAM
512 KB SRAM
Память для данных NOR-Flash, 64 MB
Дисплей
Тип дисплея 14,5 см/5,7", с TFT-матрицей
Разрешение дисплея 320 x 240 Пиксел (QVGA)
Сенсорная технология аналогово-резистивные (полиэфир)
Тип подсветки дисплея СИД
Яркость 400 кд/м², стандарт (возможна регулировка)
MTBF 40000 ч
Цветовая палитра 65536 цветов
Угол считывания слева 75 °
Угол считывания справа 75 °
Угол считывания сверху 60 °
Угол считывания снизу 75 °

Прикладное ПО Открытая платформа

Интерфейсы 2x USB Host 2.0
1x COM (RS-232)
Дополнительные интерфейсы нет
Сеть 1x Ethernet (10/100 Мбит/с), RJ45
Шинная система без

Срок службы батареи 5 лет (тип.)
Питание
Потребляемый ток, типовой 0,4 A
Часы реального времени
Часы реального времени Да
Питание
Блок питания 24 B DC ±20 %

Степень защиты IP65 (спереди), IP20 (сзади)
NEMA 4X
Температура окружающей среды (при эксплуатации) 0 °C ... 50 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) -25 °C ... 70 °C
Высота 3000 м
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) 20 % ... 85 %
Ударопрочность 15г, согласно МЭК 60068-2-27
Вибрация (при эксплуатации) 1г согласно EN 60068-2-6

Наружный размер
Ширина / Высота / Глубина 168 мм / 126 мм / 5 мм (Размеры передней панели)
Установочный размер
Ширина / Высота / Монтажная глубина 160 мм / 118 мм / 54 мм (Монтажный вырез, глубина с шиной, если в устройстве имеется шинная система)

Ключ заказа 2401092
Упаковочная единица 1 Количество
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа 1 Количество
Указание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626096377
Вес/шт. (с упаковкой) 690,0 GRM
Вес/шт. (без упаковки) 690,0 GRM
Номер таможенного тарифа 84714100
Страна происхождения DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27330201
ECLASS-10.0.1 27330201

ETIM

ETIM 6.0 EC001412

UNSPSC

UNSPSC 19.0 43211904

China RoHS Период времени для применения по назначению (EFUP): 15 лет;
Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»