Пульт управления - TP35AT/732000 S00001 2401053

Сенсорная панель с 8,9 cm / 3,5"-TFT-дисплей (аналогово-резистивные (полиэфир)), 320 x 240 пиксел (QVGA), 65536 цветов, Arm9™, 200 МГц, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 Мбит/с), RJ45, Windows CE 5.0 и прикладное ПО: TSvisRT. (шинная система: MPI)

Подробная информация о продукте




Тип монтажа Фронтальное встраивание

Срок службы батареи 5 лет (тип.)
Питание
Блок питания 24 В DC +/- 20 %
Потребляемый ток, типовой 0,3 A
Часы реального времени
Часы реального времени Да

Характеристики компьютера
Процессор Arm9™, 200 МГц
Операционная система Windows® CE 5.0
Оперативная память (ОЗУ) 64 MB SDRAM
Оперативная память (ОЗУ) 512 KB SRAM
Память для данных NOR-Flash, 32 MB

Наружный размер
Ширина / Высота / Глубина 120 мм / 90 мм / 5 мм (Размеры передней панели)
Установочный размер
Ширина / Высота / Монтажная глубина 112 мм / 82 мм / 47 мм (Монтажный вырез, глубина с шиной, если в устройстве имеется шинная система)

Степень защиты IP65 (спереди), IP20 (сзади)
Степень защиты NEMA 4X
Температура окружающей среды (при эксплуатации) 0 °C ... 50 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) -25 °C ... 70 °C
Высота 3000 м
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) 20 % ... 85 %
Ударопрочность 15г, согласно МЭК 60068-2-27
Вибрация (при эксплуатации) 1г согласно EN 60068-2-6

Тип дисплея 8,9 cm / 3,5"-TFT
Разрешение дисплея 320 x 240 Пиксел (QVGA)
Сенсорная технология аналогово-резистивные (полиэфир)
Тип подсветки дисплея СИД
Яркость 350 кд/м2, стандарт (возможна регулировка)
MTBF 40000 ч
Цветовая палитра 65536 цветов
Угол считывания слева 75 °
Угол считывания справа 75 °
Угол считывания сверху 55 °
Угол считывания снизу 75 °

Environmental Product Compliance
REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Период времени для применения по назначению (EFUP): 15 лет;
China RoHS Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Материал передняя панель Алюминий (естественный анодированный)
Материал корпуса Листовая оцинкованная сталь

Интерфейсы 2x USB Host 2.0
Дополнительные интерфейсы нет
Сеть 1x Ethernet (10/100 Мбит/с), RJ45
Шинная система MPI

Прикладное ПО TSvisRT


Ключ заказа 2401053
Упаковочная единица 1 шт
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа 1 шт
Указание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626096742
Вес/шт. (с упаковкой) 430,0 GRM
Вес/шт. (без упаковки) 430,0 GRM
Номер таможенного тарифа 84714100
Страна происхождения DE