Пульт управления - TP35AT/702000 S00003
2401043

Сенсорная панель с 8,9 cm / 3,5"-TFT-дисплей (аналогово-резистивные (полиэфир)), 320 x 240 пиксел (QVGA), 65536 цветов, Arm9™, 200 МГц, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 Мбит/с), RJ45, Windows CE 5.0 и прикладное ПО: TSvisRT / TSDiag. (шинная система: без)


Подробная информация о продукте




Характеристики компьютера
Процессор Arm9™, 200 МГц
Операционная система Windows® CE 5.0
Оперативная память (ОЗУ) 64 MB SDRAM
512 KB SRAM
Память для данных NOR-Flash, 32 MB
Дисплей
Тип дисплея 8,9 cm / 3,5"-TFT
Разрешение дисплея 320 x 240 Пиксел (QVGA)
Сенсорная технология аналогово-резистивные (полиэфир)
Тип подсветки дисплея СИД
Яркость 350 кд/м², стандарт (возможна регулировка)
MTBF 40000 ч
Цветовая палитра 65536 цветов
Угол считывания слева 75 °
Угол считывания справа 75 °
Угол считывания сверху 55 °
Угол считывания снизу 75 °

Прикладное ПО TSvisRT
TSDiag

Интерфейсы 2x USB Host 2.0
Дополнительные интерфейсы нет
Сеть 1x Ethernet (10/100 Мбит/с), RJ45
Шинная система без

Срок службы батареи 5 лет (тип.)
Питание
Блок питания 24 В DC +/- 20 %
Потребляемый ток, типовой 0,3 A
Часы реального времени
Часы реального времени Да

Тип монтажа Фронтальное встраивание

Материал передняя панель Алюминий (естественный анодированный)
Материал корпуса Листовая оцинкованная сталь

Степень защиты IP65 (спереди), IP20 (сзади)
NEMA 4X
Температура окружающей среды (при эксплуатации) 0 °C ... 50 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) -25 °C ... 70 °C
Высота 3000 м
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) 20 % ... 85 %
Ударопрочность 15г, согласно МЭК 60068-2-27
Вибрация (при эксплуатации) 1г согласно EN 60068-2-6

Наружный размер
Ширина / Высота / Глубина 120 мм / 90 мм / 5 мм (Размеры передней панели)
Установочный размер
Ширина / Высота / Монтажная глубина 112 мм / 82 мм / 47 мм (Монтажный вырез, глубина с шиной, если в устройстве имеется шинная система)


Ключ заказа 2401043
Упаковочная единица 1 Количество
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа 1 Количество
Указание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626096827
Вес/шт. (с упаковкой) 430,0 GRM
Вес/шт. (без упаковки) 430,0 GRM
Номер таможенного тарифа 84714100
Страна происхождения DE



REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Период времени для применения по назначению (EFUP): 15 лет;
China RoHS Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»