TP35AM/702000 S00001
-
Сенсорная панель
2401032
Сенсорная панель, 8.9 cм / 3.5"-FSTN дисплей (аналогово-резистивные (полиэфир)), 320 x 240 пиксел (QVGA), 256 градаций серого, Arm9™, 200 МГц, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 Мбит/с), RJ45, Windows® CE 5.0, TSvisRT, без шинной системы.
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Пульт управления |
Характеристики компьютера | |
Процессор | Arm9™, 200 МГц |
Операционная система | Windows® CE 5.0 |
Оперативная память (ОЗУ) | 64 MB SDRAM |
512 KB SRAM | |
Память данных | NOR-Flash, 32 MB |
Дисплей | |
Тип дисплея | 8.9 cм / 3.5"-FSTN |
Разрешение дисплея | 320 x 240 Пиксел (QVGA) |
Сенсорная технология | аналогово-резистивные (полиэфир) |
Тип освещения дисплея | СИД |
Яркость | 350 кд/м², стандарт (возможна регулировка) |
MTBF | 40000 ч |
Цветовая палитра | 256 градаций серого |
Угол считывания слева | 75,00 ° |
Угол считывания справа | 75,00 ° |
Угол считывания сверху | 55,00 ° |
Угол считывания снизу | 75,00 ° |
Интерфейсы | 2x USB Host 2.0 |
Дополнительные интерфейсы | нет |
Сеть | 1x Ethernet (10/100 Мбит/с), RJ45 |
Шинная система | без шинной системы |
Прикладное ПО | TSvisRT |
Срок службы батареи | 5 лет (тип.) |
Питание | |
Блок питания | 24 В DC +/- 20 % |
Потребляемый ток, типовой | 0,25 A |
Часы реального времени | |
Часы реального времени | Да |
Тип монтажа | Фронтальный монтаж |
Материал передняя панель | Алюминий (естественный анодированный) |
Материал корпуса | Листовая оцинкованная сталь |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP65 (спереди), IP20 (сзади) |
NEMA 4X | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | 0 °C ... 50 °C |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -25 °C ... 70 °C |
Высота | 3000 м |
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 20 % ... 85 % |
Ударопрочность | 15г, согласно МЭК 60068-2-27 |
Вибрация (при эксплуатации) | 1г согласно EN 60068-2-6 |
Наружный размер | |
Ширина / Высота / Глубина | 120 мм / 90 мм / 5 мм (Размеры передней панели) |
Установочный размер | |
Ширина / Высота / Монтажная глубина | 112 мм / 82 мм / 47 мм (Монтажный вырез, глубина с шиной, если в устройстве имеется шинная система) |
Номер артикула | 2401032 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Ключ изделия | DRCABB |
GTIN | 4055626096926 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 1 700 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 1 700 g |
Номер таможенного тарифа | 84714100 |
Страна происхождения | DE |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001412 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43211900 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 6(a), 6(a)-I, 6(b), 6(b)-II, 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 1dfaef2c-53ad-47ce-8296-85d0423a55e7 |
Совместимые изделия
-
-
USB FLASH DRIVE - Флеш-память USB (Memorystick) 2402809
-
HMI SCB MOUNTING KIT 4 - Приспособления для монтажа 2701384
-
HMI WALL MOUNTING KIT - Приспособления для монтажа 2701380
-
MC 1,5/ 3-STF-3,5 BD:1-3 - Разъемы для печатной платы 1751312
-
HMI BATTERY - Батарея/аккумулятор 2701383
-
3,5" DISPLAY PROTECTIVE FOIL - Защитная пленка 2701370
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 42, ул. Масанчи, 98А