Пульт управления - TP151AT/703000 S00043
2400959

Сенсорная панель с TFT-дисплей 38,1 см / 15"-дисплей (аналогово-резистивные (полиэфир)), 1024 x 768 пиксел (XGA), 65536 цветов, Arm9™, 200 МГц, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 Мбит/с), RJ45, Windows® CE 6.0 и прикладное ПО: Открытая платформа. (шинная система: без)


Подробная информация о продукте




Характеристики компьютера
Процессор Arm9™, 200 МГц
Операционная система Windows® CE 6.0
Оперативная память (ОЗУ) 128 MB SDRAM
512 KB SRAM
Память для данных NOR-Flash, 64 MB
Дисплей
Тип дисплея TFT-дисплей 38,1 см / 15"
Разрешение дисплея 1024 x 768 Пиксел (XGA)
Сенсорная технология аналогово-резистивные (полиэфир)
Тип подсветки дисплея CCFL
Яркость 500 кд/м², стандарт (возможна регулировка)
MTBF 50000 ч
Цветовая палитра 65536 цветов
Угол считывания слева 80 °
Угол считывания справа 80 °
Угол считывания сверху 55 °
Угол считывания снизу 80 °

Прикладное ПО Открытая платформа

Интерфейсы 2x USB Host 2.0
Дополнительные интерфейсы нет
Сеть 1x Ethernet (10/100 Мбит/с), RJ45
Шинная система без

Срок службы батареи 5 лет (тип.)
Питание
Потребляемый ток, типовой 0,9 A
Часы реального времени
Часы реального времени Да
Питание
Блок питания 24 B DC ±20 %

Тип монтажа Фронтальное встраивание

Материал передняя панель Алюминий (естественный анодированный)
Материал корпуса Листовая оцинкованная сталь

Степень защиты IP65 (спереди), IP20 (сзади)
NEMA 4X
Температура окружающей среды (при эксплуатации) 0 °C ... 50 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) -25 °C ... 70 °C
Высота 3000 м
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) 20 % ... 85 %
Ударопрочность 15г, согласно МЭК 60068-2-27
Вибрация (при эксплуатации) 1г согласно EN 60068-2-6

Наружный размер
Ширина / Высота / Глубина 400 мм / 329 мм / 5 мм (Размеры передней панели)
Установочный размер
Ширина / Высота / Монтажная глубина 373 мм / 302 мм / 72 мм (Монтажный вырез, глубина с шиной, если в устройстве имеется шинная система)


Ключ заказа 2400959
Упаковочная единица 1 Количество
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа 1 Количество
Указание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626097169
Вес/шт. (с упаковкой) 2 300,0 GRM
Вес/шт. (без упаковки) 2 300,0 GRM
Номер таможенного тарифа 84714100
Страна происхождения DE



China RoHS Период времени для применения по назначению (EFUP): 15 лет;
China RoHS Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»