Пульт управления - TP 3070W
2400454

Сенсорная панель с TFT-дисплей 17,8 см / 7"-дисплей (аналогово-резистивные (полиэфир)), 800 x 480 пиксел (WVGA), 262144 цветов, Arm® Cortex®-A8, 800 МГц, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 Мбит/с), RJ45, Windows® Embedded Compact 7 и прикладное ПО: Visu+ / AX OPC Server. (шинная система: без)


Подробная информация о продукте




Характеристики компьютера
Процессор Arm® Cortex®-A8, 800 МГц
Операционная система Windows® Embedded Compact 7
Оперативная память (ОЗУ) 512 MB RAM
Память для данных Flash, 1 GB
Гнезда 1x SD
Дисплей
Тип дисплея TFT-дисплей 17,8 см / 7"
Разрешение дисплея 800 x 480 Пиксел (WVGA)
Сенсорная технология аналогово-резистивные (полиэфир)
Тип подсветки дисплея СИД
Яркость 350 кд/м², стандарт (возможна регулировка)
MTBF 40000 ч
Цветовая палитра 262144 цветов
Угол считывания слева 70 °
Угол считывания справа 70 °
Угол считывания сверху 65 °
Угол считывания снизу 65 °

Прикладное ПО Visu+
AX OPC Server
Системные требования
Исполняющая система Visu+ Runtime

Интерфейсы 2x USB Host 2.0
Сеть 1x Ethernet (10/100 Мбит/с), RJ45
Шинная система без

Срок службы батареи 5 лет (тип.)
Питание
Электропитание 24 В DC
Диапазон напряжения питания 18 В DC ... 30 В DC
Блок питания 24 B DC ±20 %
Потребляемый ток, типовой 0,4 A
Часы реального времени
Часы реального времени да (с питанием от батарей)
Питание
Потребляемая мощность тип. 9,6 Вт

Тип монтажа Фронтальное встраивание

Материал передняя панель Алюминий (естественный анодированный)
Материал корпуса Листовая оцинкованная сталь

Степень защиты IP65 (спереди), IP20 (сзади)
NEMA 4X
Температура окружающей среды (при эксплуатации) 0 °C ... 50 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) -25 °C ... 70 °C
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) 20 % ... 85 % (без выпадения конденсата)
Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) 20 % ... 85 % (без выпадения конденсата)
Ударопрочность DIN EN 60068-2-27
Вибрация (при эксплуатации) DIN EN 60068-2-6

Наружный размер
Ширина / Высота / Глубина 203 мм / 147 мм / 5 мм (Размеры передней панели)
Установочный размер
Ширина / Высота / Монтажная глубина 195 мм / 139 мм / 42 мм (Установочный размер)


Ключ заказа 2400454
Упаковочная единица 1 Количество
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа 1 Количество
Указание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 472 (C-6-2019)
GTIN 4055626055961
Вес/шт. (с упаковкой) 800,0 GRM
Вес/шт. (без упаковки) 800,0 GRM
Номер таможенного тарифа 84714100
Страна происхождения DE



UL Listed

cUL Listed

cULus Listed

cULus Listed

UL Listed

cUL Listed


REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Период времени для применения по назначению (EFUP): 15 лет;
Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»


Преимущества для вас

Акустический сигнал тревоги благодаря встроенной сирене (85 дБ)
Энергоэффективность благодаря светодиодной задней подсветке
Интегрированные серверы Visu+ RT и AX OPC во всех устройствах стандартной комплектации
Простое присвоение IP-адресов и активный контроль соединения благодаря PROFINET-Device класса соответствия B
В наличии дисплеи размером от 14,5 см (5,7") до 39,05 см (15,4")
Многосторонние возможности связи при помощи различных драйверов, также с системами других производителей
Простота монтажа, малая глубина встраивания и компактная конструкция
Быстрый ввод в эксплуатацию