Пульт управления - BT07AM/792070 S00001
2400629

Кнопочная панель с 9,7 см / 3,8", FSTN-дисплей (без сенсорной технологии), 320 x 240 пиксел (QVGA), 5 ступеней серого цвета, Arm9™, 200 МГц, 2x USB Host 2.0, 1x COM (RS-232), 1x COM (RS-232/RS-485/TTY), 1x Ethernet (10/100 Мбит/с), RJ45, Windows CE 5.0 и прикладное ПО: TSvisRT. (шинная система: без)


Подробная информация о продукте




Характеристики компьютера
Процессор Arm9™, 200 МГц
Операционная система Windows® CE 5.0
Оперативная память (ОЗУ) 64 MB SDRAM
512 KB SRAM
Память для данных NOR-Flash, 32 MB
Дисплей
Тип дисплея 9,7 см / 3,8", FSTN
Разрешение дисплея 320 x 240 Пиксел (QVGA)
Сенсорная технология без сенсорной технологии
Тип подсветки дисплея СИД
Яркость 90 кд/м²
MTBF 30000 ч
Цветовая палитра 5 ступеней серого цвета
Угол считывания слева 40 °
Угол считывания справа 40 °
Угол считывания сверху 40 °
Угол считывания снизу 40 °

Прикладное ПО TSvisRT

Интерфейсы 2x USB Host 2.0
1x COM (RS-232)
1x COM (RS-232/RS-485/TTY)
Дополнительные интерфейсы нет
Сеть 1x Ethernet (10/100 Мбит/с), RJ45
Шинная система без

Срок службы батареи 5 лет (тип.)
Питание
Блок питания 24 B DC ±20 %
Потребляемый ток, типовой 0,25 A
Часы реального времени
Часы реального времени Да

Тип монтажа Фронтальное встраивание

Материал передняя панель Алюминий (естественный анодированный)
Материал корпуса Листовая оцинкованная сталь

Степень защиты IP65 (спереди), IP20 (сзади)
NEMA 4X
Температура окружающей среды (при эксплуатации) 0 °C ... 50 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) -25 °C ... 70 °C
Высота 3000 м
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) 20 % ... 85 %
Ударопрочность 15г, согласно МЭК 60068-2-27
Вибрация (при эксплуатации) 1г согласно EN 60068-2-6

Наружный размер
Ширина / Высота / Глубина 155 мм / 205 мм / (Размеры передней панели)
Установочный размер
Ширина / Высота / Монтажная глубина 139 мм / 199 мм / 55 мм (Монтажный вырез, глубина с шиной, если в устройстве имеется шинная система)


Ключ заказа 2400629
Упаковочная единица 1 Количество
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа 1 Количество
Указание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626098302
Вес/шт. (с упаковкой) 800,0 GRM
Вес/шт. (без упаковки) 800,0 GRM
Номер таможенного тарифа 84714100
Страна происхождения DE



REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Период времени для применения по назначению (EFUP): 15 лет;
China RoHS Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»