Пульт управления - BT07AM/782070 S00032
2400628

Кнопочная панель с 9,7 см / 3,8", FSTN-дисплей (без сенсорной технологии), 320 x 240 пиксел (QVGA), 5 ступеней серого цвета, Arm9™, 200 МГц, 2x USB Host 2.0, 1x COM (RS-232/485), 1x Ethernet (10/100 Мбит/с), RJ45, Windows CE 5.0 и прикладное ПО: TerminalEmulation. (шинная система: без)


Подробная информация о продукте




Характеристики компьютера
Процессор Arm9™, 200 МГц
Операционная система Windows® CE 5.0
Оперативная память (ОЗУ) 64 MB SDRAM
512 KB SRAM
Память для данных NOR-Flash, 32 MB
Дисплей
Тип дисплея 9,7 см / 3,8", FSTN
Разрешение дисплея 320 x 240 Пиксел (QVGA)
Сенсорная технология без сенсорной технологии
Тип подсветки дисплея СИД
Яркость 90 кд/м²
MTBF 30000 ч
Цветовая палитра 5 ступеней серого цвета
Угол считывания слева 40 °
Угол считывания справа 40 °
Угол считывания сверху 40 °
Угол считывания снизу 40 °

Прикладное ПО TerminalEmulation

Интерфейсы 2x USB Host 2.0
1x COM (RS-232/485)
Дополнительные интерфейсы нет
Сеть 1x Ethernet (10/100 Мбит/с), RJ45
Шинная система без

Срок службы батареи 5 лет (тип.)
Питание
Потребляемый ток, типовой 0,25 A
Часы реального времени
Часы реального времени Да
Питание
Блок питания 24 B DC ±20 %

Тип монтажа Фронтальное встраивание

Материал передняя панель Алюминий (естественный анодированный)
Материал корпуса Листовая оцинкованная сталь

Степень защиты IP65 (спереди), IP20 (сзади)
NEMA 4X
Температура окружающей среды (при эксплуатации) 0 °C ... 50 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) -25 °C ... 70 °C
Высота 3000 м
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) 20 % ... 85 %
Ударопрочность 15г, согласно МЭК 60068-2-27
Вибрация (при эксплуатации) 1г согласно EN 60068-2-6

Наружный размер
Ширина / Высота / Глубина 155 мм / 205 мм / (Размеры передней панели)
Установочный размер
Ширина / Высота / Монтажная глубина 139 мм / 199 мм / 55 мм (Монтажный вырез, глубина с шиной, если в устройстве имеется шинная система)


Ключ заказа 2400628
Упаковочная единица 1 Количество
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа 1 Количество
Указание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626098319
Вес/шт. (с упаковкой) 800,0 GRM
Вес/шт. (без упаковки) 800,0 GRM
Номер таможенного тарифа 84714100
Страна происхождения DE



China RoHS Период времени для применения по назначению (EFUP): 15 лет;
China RoHS Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»