Пульт управления - 81324,203 S00051
2400584

Панель Mobile с 26,4 см/10,4", с TFT-дисплей (аналогово-резистивные (полиэфир)), 800 x 600 пиксел (SVGA), 262144 цветов, XScale® PXA320, 806 MHz, 1x USB Host 1.1, 1x Ethernet (10/100 Мбит/с), RJ45, Windows® CE 6.0 и прикладное ПО: Movicon™. (шинная система: без)


Подробная информация о продукте




Ограничение износа
Указание по ЭМС ЭМС: продукт класса А, см. декларацию производителя в разделе загрузок

Характеристики компьютера
Процессор XScale® PXA320, 806 MHz
Операционная система Windows® CE 6.0
Оперативная память (ОЗУ) 128 MB SDRAM
1 MB SRAM
Память для данных NAND-Flash, 1 GB
Дисплей
Тип дисплея 26,4 см/10,4", с TFT
Разрешение дисплея 800 x 600 Пиксел (SVGA)
Сенсорная технология аналогово-резистивные (полиэфир)
Тип подсветки дисплея СИД
Яркость 340 кд/м², стандарт (возможна регулировка)
MTBF 50000 ч
Цветовая палитра 262144 цветов
Угол считывания слева 70 °
Угол считывания справа 70 °
Угол считывания сверху 50 °
Угол считывания снизу 60 °

Прикладное ПО Movicon™

Интерфейсы 1x USB Host 1.1
Дополнительные интерфейсы нет
Сеть 1x Ethernet (10/100 Мбит/с), RJ45
Шинная система без

Срок службы батареи 5 лет (тип.)
Питание
Потребляемый ток, типовой 0,8 A
Часы реального времени
Часы реального времени Да
Питание
Блок питания 24 B DC ±20 %

Тип монтажа без

Степень защиты IP65
Температура окружающей среды (при эксплуатации) 0 °C ... 50 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) -25 °C ... 70 °C
Высота 3000 м
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) 20 % ... 85 %
Ударопрочность 15г, согласно МЭК 60068-2-27
Вибрация (при эксплуатации) 1г согласно EN 60068-2-6

Наружный размер
Ширина / Высота / Глубина 311 мм / 281 мм / 135 мм


Ключ заказа 2400584
Упаковочная единица 1 Количество
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа 1 Количество
Указание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626110790
Вес/шт. (с упаковкой) 3 200,0 GRM
Вес/шт. (без упаковки) 3 200,0 GRM
Номер таможенного тарифа 84714100
Страна происхождения DE



China RoHS Период времени для применения по назначению (EFUP): 15 лет;
China RoHS Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»